DP159RSBEVM

DP159RSBEVM

지금 주문하기

개요

The DP159RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP159 device for video applications.  The EVM has a DP connection for the source and a HDMI connection for the sink.  J2 is a standard DP connector (Molex 47272-0001).  P2 is a standard HDMI connector (Molex 4715-10001).  There is a third video connection on the board for a HDMI source (P1), this function is not installed on the DP159RSBEVM.

특징
  • Plug and play design
  • I2C programming interface for external I2C host connection
  • Local I2C Access through USB Interface via TUSB3410
  • A DC Power Jack (J9) to accept a 5-V wall power adapter. Alternately, it is possible to power the EVM by connecting a USB Micro cable from J13 to a USB host and setting SW2 to position 3
  • Configuration available through jumpers

DP159RSBEVM Evaluation Module Board

DC/DC 컨버터
TPS61240 — 2.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터 TPS62150A — 3x3 QFN 패키지의 3~17V 1A 3MHz 스텝다운 컨버터(DCS 제어 포함)

 

HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
SN65DP159 — 6Gbps DP++ 1.1 - HDMI 2.0 리타이머 -40~85C 작동 온도 SN75DP159 — 6Gbps DP++ 1.1 - HDMI 2.0 리타이머 0~85C 작동 온도

 

USB PHY 및 브리지
TUSB3410 — UART, I2C 및 IrDA 직렬 포트-USB 브리지

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS74201 — 1.5A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DP159RSBEVM — DP159RSBEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DP159RSBEVM — DP159RSBEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
소프트웨어 프로그래밍 도구

SLLC455 — EyeScan Tool

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
SN65DP149 — 3.4Gbps DP++ 1.1~HDMI 1.4b 리타이머 -40~85C 작동 온도 SN65DP159 — 6Gbps DP++ 1.1 - HDMI 2.0 리타이머 -40~85C 작동 온도 SN75DP149 — 3.4Gbps DP++ 1.1~HDMI 1.4b 리타이머 0~70C 작동 온도 SN75DP159 — 6Gbps DP++ 1.1 - HDMI 2.0 리타이머 0~85C 작동 온도 TMDS171 — 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 리타이머 TMDS181 — 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 리타이머
하드웨어 개발
평가 보드
DP149RSBEVM — DP149 3.4Gbps DP++ ~ HDMI 리타이머 평가 모듈 DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 평가 모듈 DP159RSBEVM — DP159RSBEVM 평가 모듈 TMDS171RGZEVM — TMDS171 RGZ 패키지의 3.4Gbps TMDS 리타이머 평가 모듈 TMDS181RGZEVM — TMDS181 RGZ 패키지의 6Gbps TMDS 리타이머 평가 모듈

SLLC455 — EyeScan Tool

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 11. 7
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
SN65DP149 — 3.4Gbps DP++ 1.1~HDMI 1.4b 리타이머 -40~85C 작동 온도 SN65DP159 — 6Gbps DP++ 1.1 - HDMI 2.0 리타이머 -40~85C 작동 온도 SN75DP149 — 3.4Gbps DP++ 1.1~HDMI 1.4b 리타이머 0~70C 작동 온도 SN75DP159 — 6Gbps DP++ 1.1 - HDMI 2.0 리타이머 0~85C 작동 온도 TMDS171 — 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 리타이머 TMDS181 — 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 리타이머
하드웨어 개발
평가 보드
DP149RSBEVM — DP149 3.4Gbps DP++ ~ HDMI 리타이머 평가 모듈 DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 평가 모듈 DP159RSBEVM — DP159RSBEVM 평가 모듈 TMDS171RGZEVM — TMDS171 RGZ 패키지의 3.4Gbps TMDS 리타이머 평가 모듈 TMDS181RGZEVM — TMDS181 RGZ 패키지의 6Gbps TMDS 리타이머 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DP159RSBEVM User's Guide (Rev. B) 2018. 3. 21
인증서 DP159RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2