DRV8462EVM

DRV8462EVM

지금 주문하기

개요

DRV8462EVM 평가 모듈은 DRV8462DDWR의 기능과 성능을 입증합니다.

DRV8462은 산업용 애플리케이션을 위한 완전 통합 스테퍼 모터 드라이버입니다. 이 장치는 4.5V~65V 공급 범위에서 작동하며, 최대 5A의 풀 스케일 전류를 구동할 수 있습니다.

특징
  • 외부 감지 저항 옵션이 있는 통합 전류 감지
  • 조용한 단계, 스마트 튜닝 및 저잡음 감쇠 모드
  • SPI 옵션이 있는 STEP/DIR과 최대 1/256 마이크로스테핑을 지원하는 자동 마이크로스테핑 및 사용자 지정 마이크로스테핑 테이블
  • 주행 끝을 감지하는 스톨 감지
  • 부하 수요에 따라 출력 전류를 수정하기 위한 자동 토크
  • 완전 보호: UVLO, OCP, TSD, 개방 부하, nFAULT 핀
ESD 보호 다이오드
TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS735 — 500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

 

스테퍼 모터 드라이버
DRV8452 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 50V, 5A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버 DRV8462 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 65V, 10A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8462EVM — 자동 마이크로스테핑 기능이 있는 스테퍼 모터 드라이버용 DRV8462 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8462EVM — 자동 마이크로스테핑 기능이 있는 스테퍼 모터 드라이버용 DRV8462 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8262 — 일체형 전류 감지 및 조정 기능을 지원하는 65V 싱글 또는 듀얼 H 브리지 모터 드라이버 DRV8952 — 전류 감지 출력을 지원하는 50V 4채널 하프 브리지 드라이버 DRV8962 — 전류 감지 출력을 지원하는 65V, 4채널 하프 브리지 드라이버
스테퍼 모터 드라이버
DRV8452 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 50V, 5A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버 DRV8461 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 65V, 3A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버 DRV8462 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 65V, 10A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8262EVM — DDW 패키지의 단일 또는 이중 H 브리지 모터 드라이버용 DRV8262 평가 모듈 DRV8262VEVM — DDV 패키지의 단일 또는 이중 H 브리지 모터 드라이버용 DRV8262 평가 모듈 DRV8461EVM — DDW 패키지용 DRV8461 평가 모듈 DRV8462EVM — 자동 마이크로스테핑 기능이 있는 스테퍼 모터 드라이버용 DRV8462 평가 모듈 DRV8462VEVM — DDV 패키지의 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8462 평가 모듈 DRV8962EVM — 전류 감지 출력을 지원하는 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8962 평가 모듈 DRV8962VEVM — DDV 패키지의 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8962 평가 모듈

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

close
버전: 1.0.2
출시 날짜: 2023. 8. 15
제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8262 — 일체형 전류 감지 및 조정 기능을 지원하는 65V 싱글 또는 듀얼 H 브리지 모터 드라이버 DRV8952 — 전류 감지 출력을 지원하는 50V 4채널 하프 브리지 드라이버 DRV8962 — 전류 감지 출력을 지원하는 65V, 4채널 하프 브리지 드라이버
스테퍼 모터 드라이버
DRV8452 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 50V, 5A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버 DRV8461 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 65V, 3A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버 DRV8462 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 65V, 10A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8262EVM — DDW 패키지의 단일 또는 이중 H 브리지 모터 드라이버용 DRV8262 평가 모듈 DRV8262VEVM — DDV 패키지의 단일 또는 이중 H 브리지 모터 드라이버용 DRV8262 평가 모듈 DRV8461EVM — DDW 패키지용 DRV8461 평가 모듈 DRV8462EVM — 자동 마이크로스테핑 기능이 있는 스테퍼 모터 드라이버용 DRV8462 평가 모듈 DRV8462VEVM — DDV 패키지의 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8462 평가 모듈 DRV8962EVM — 전류 감지 출력을 지원하는 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8962 평가 모듈 DRV8962VEVM — DDV 패키지의 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8962 평가 모듈

출시 정보

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release. 

 

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023. 1. 18
인증서 DRV8462EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023. 1. 17

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DRV8262EVM — DDW 패키지의 단일 또는 이중 H 브리지 모터 드라이버용 DRV8262 평가 모듈 DRV8962EVM — 전류 감지 출력을 지원하는 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8962 평가 모듈