DRV8962VEVM

DRV8962VEVM

지금 주문하기

개요

DRV8962VEVM은 DRV8962DDVR의 기능과 성능을 보여줍니다. DDV 패키지는 현재 이 장치에 대한 DDW 패키지의 두 배 용량을 제공합니다.

DRV8962는 출력당 4.5V~65V~10A에서 작동하는 동시에 다양한 유형의 부하에 대해 넓은 범위의 부하 전류를 지원하는 4채널 하프 브리지 드라이버입니다. 이 디바이스에는 4개의 하프 브리지 출력 전력단이 결합되어 있습니다. 또한 이 디바이스는 충전 펌프 레귤레이터를 결합하여 효율적인 고압측 N채널 MOSFET와 100% 듀티 사이클 작동을 지원합니다.

특징
  • 4.5V~65V, H 브리지당 최대 10A RMS 출력 지원
  • IPROPI를 통해 각 하프 브리지에 대한 일체형 전류 감지 및 조정, 최대 전류에서 ±4% 전류 감지 정확도
  • 저전류 절전 모드(3µA)
  • 각 FET에 대해 낮은 온 저항 50mΩ(24V, 25°C)
  • BDC 드라이버용 저속 감쇠와 코스팅 모두
  • 완전 보호: UVLO, OCP, TSD, nFAULT 핀
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8962 — 전류 감지 출력을 지원하는 65V, 4채널 하프 브리지 드라이버

 

ESD 보호 다이오드
TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

 

Low-power MCUs
MSP430F5338 — 256KB 플래시, 18KB SRAM, 12비트 ADC, 12비트 DAC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C를 지원하는 20MHz MCU MSP430F5528 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS735 — 500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8962VEVM — DRV8962 evaluation module for quad half-bridge motor driver in DDV package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8962VEVM — DRV8962 evaluation module for quad half-bridge motor driver in DDV package

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8262 — 일체형 전류 감지 및 조정 기능을 지원하는 65V 싱글 또는 듀얼 H 브리지 모터 드라이버 DRV8952 — 전류 감지 출력을 지원하는 50V 4채널 하프 브리지 드라이버 DRV8962 — 전류 감지 출력을 지원하는 65V, 4채널 하프 브리지 드라이버
스테퍼 모터 드라이버
DRV8452 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 50V, 5A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버 DRV8461 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 65V, 3A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버 DRV8462 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 65V, 10A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8262EVM — DDW 패키지의 단일 또는 이중 H 브리지 모터 드라이버용 DRV8262 평가 모듈 DRV8262VEVM — DDV 패키지의 단일 또는 이중 H 브리지 모터 드라이버용 DRV8262 평가 모듈 DRV8461EVM — DDW 패키지용 DRV8461 평가 모듈 DRV8462EVM — 자동 마이크로스테핑 기능이 있는 스테퍼 모터 드라이버용 DRV8462 평가 모듈 DRV8462VEVM — DDV 패키지의 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8462 평가 모듈 DRV8962EVM — 전류 감지 출력을 지원하는 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8962 평가 모듈 DRV8962VEVM — DDV 패키지의 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8962 평가 모듈

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

close
버전: 1.0.2
출시 날짜: 2023. 8. 15
제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8262 — 일체형 전류 감지 및 조정 기능을 지원하는 65V 싱글 또는 듀얼 H 브리지 모터 드라이버 DRV8952 — 전류 감지 출력을 지원하는 50V 4채널 하프 브리지 드라이버 DRV8962 — 전류 감지 출력을 지원하는 65V, 4채널 하프 브리지 드라이버
스테퍼 모터 드라이버
DRV8452 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 50V, 5A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버 DRV8461 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 65V, 3A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버 DRV8462 — 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 65V, 10A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8262EVM — DDW 패키지의 단일 또는 이중 H 브리지 모터 드라이버용 DRV8262 평가 모듈 DRV8262VEVM — DDV 패키지의 단일 또는 이중 H 브리지 모터 드라이버용 DRV8262 평가 모듈 DRV8461EVM — DDW 패키지용 DRV8461 평가 모듈 DRV8462EVM — 자동 마이크로스테핑 기능이 있는 스테퍼 모터 드라이버용 DRV8462 평가 모듈 DRV8462VEVM — DDV 패키지의 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8462 평가 모듈 DRV8962EVM — 전류 감지 출력을 지원하는 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8962 평가 모듈 DRV8962VEVM — DDV 패키지의 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버용 DRV8962 평가 모듈

출시 정보

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release. 

 

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023. 1. 18
인증서 DRV8962VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 12. 16