DRV8813EVM

DRV8813용 평가 모듈

DRV8813EVM

지금 주문하기

개요

The DRV8813 evaluation module consists of a 2.5A, dual-H-bridge motor driver with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single bipolar stepper motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports up to 16 microsteps. With the DRV8813EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8813 motor driver in their specific application. Please note that a firmware load supporting up to 256usteps is also available upon request.

특징
  • 2.5A Peak / 1.75A RMS Current Output per Bridge
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (400mR LS+HS)
  • 4 Levels of On-Chip Current Regulation
  • Supports 256 and Greater Microsteps with External Voltage Reference
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8813 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

스테퍼 모터 드라이버
DRV8813 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 전류 조절을 지원하는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8813EVM — Evaluation Module for DRV8813

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8813EVM Evaluation Module for DRV8813

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLVC342 — DRV88xx Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8814 돌입 보호를 지원하는 47V, 2.5A 듀얼 브러시드 DC 모터 드라이버
스테퍼 모터 드라이버
DRV8802 전류 조정을 지원하는 45V, 1.6A 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 DRV8812 전류 조정을 지원하는 45V, 1.6A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 DRV8813 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 전류 조절을 지원하는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 DRV8824 전류 조절 및 1/32 마이크로스테핑을 지원하는 45V 1.6A 양극 스테퍼 모터 드라이버   DRV8825 전류 조절 및 1/32 마이크로스테핑을 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 모터 드라이버   DRV8841 전류 조정 및 PWM 제어를 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 IC DRV8843 전류 조정 및 PWM 제어를 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H 브리지 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8802EVM DRV8802 평가 모듈 DRV8812EVM DRV8812용 평가 모듈 DRV8813EVM DRV8813용 평가 모듈 DRV8824EVM DRV8824 평가 모듈 DRV8825EVM DRV8825용 평가 모듈 DRV8840EVM DRV8840용 평가 모듈 DRV8841EVM DRV8841용 평가 모듈 DRV8842EVM DRV8842용 평가 모듈

SLVC342 DRV88xx Software

close
버전: 01.00.00.0E
출시 날짜: 2018. 11. 8
제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8814 돌입 보호를 지원하는 47V, 2.5A 듀얼 브러시드 DC 모터 드라이버
스테퍼 모터 드라이버
DRV8802 전류 조정을 지원하는 45V, 1.6A 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 DRV8812 전류 조정을 지원하는 45V, 1.6A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 DRV8813 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 전류 조절을 지원하는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 DRV8824 전류 조절 및 1/32 마이크로스테핑을 지원하는 45V 1.6A 양극 스테퍼 모터 드라이버   DRV8825 전류 조절 및 1/32 마이크로스테핑을 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 모터 드라이버   DRV8841 전류 조정 및 PWM 제어를 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 IC DRV8843 전류 조정 및 PWM 제어를 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H 브리지 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8802EVM DRV8802 평가 모듈 DRV8812EVM DRV8812용 평가 모듈 DRV8813EVM DRV8813용 평가 모듈 DRV8824EVM DRV8824 평가 모듈 DRV8825EVM DRV8825용 평가 모듈 DRV8840EVM DRV8840용 평가 모듈 DRV8841EVM DRV8841용 평가 모듈 DRV8842EVM DRV8842용 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 2017. 4. 27
인증서 DRV8813EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2