INV-3P-FIREBIRD

개요

In-Vision의 Firebird 광학 모듈은 2560x1600 픽셀의 기본 해상도와 7.6 µm의 마이크로미러 피치 크기로 DLP9000을 지원합니다. 딥 블루 LED 조명에 최적화. Firebird는 높은 픽셀 해상도와 뛰어난 광학 성능을 갖춘 구조화된 경량 애플리케이션플을 지원합니다. 프로젝션 장치에는 개별 응용 분야의 요구 사항을 충족하기 위해 교환 가능한 렌즈 어셈블리의 여러 옵션이 있습니다. In-Vision은 맞춤형 렌즈 솔루션을 설계하고 제조할 수도 있습니다. 애플리케이션 분야: 3D 프린팅, 노광, 생물공학 및 기타 산업용 및 과학 애플리케이션.

특징
  • DLP9000 칩셋    
  • 2560 x 1600 어레이 해상도    
  • 385, 405 및 460nm 파장(LED)    
  • 최대 5W(파장에 따라 다름) 광학 출력 전원(이미지 평면)    
  • 표준 렌즈 2, 75, 84 및 162µm   
  • 안정적인 고강도를 위한 통합 강도 모듈    
  • 최대 1:400 ANSI 명암비    
  • IEC61947에 따라 최대 95%
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC900 — DLP6500, DLP670S, DLP500Y 및 DLP9000 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP9000 — 0.9인치, WQXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

광학 모듈

INVISION-FIREBIRD — DLP9000용 In-Vision Firebird - 고해상도 3D 프린터 조명 엔진

지원되는 제품 및 하드웨어

INVISION-FIREBIRD — DLP9000용 In-Vision Firebird - 고해상도 3D 프린터 조명 엔진

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

펌웨어
DLPC900REF-SW — DLP® LightCrafter 6500 및 9000 펌웨어 및 소프트웨어 번들 DLPR900 — DLPC900 구성 및 지원 펌웨어

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 IN-VISION Technologies AG에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.