ISO5852SEVM

ISO5852SEVM

지금 주문하기

개요

This evaluation module, featuring ISO5852S reinforced isolated gate driver device, allows designers to evaluate device AC and DC performance with a pre-populated 1-nF load or with a user-installed IGBT in either of the standard TO-247 or TO-220 packages.

특징

Reinforced isolated IGBT gate driver with 2.5-A source and 5-A sink currents. The short propagation time assures accurate control of the output stage.

The input side operates from a single 2.25-V to 5.5-V supply. he output side allows for a supply range from minimum 15-V to maximum 30-V

2-A Miller clamp, Output Short-Circuit Clamp, Fault Alarm upon Desaturation, Input and Output Under Voltage Lock-Out with Ready Pin Indication

Split Outputs, Active Output Pull-down and Default Low Outputs condition. Upon a DESAT detect the gate driver with Low Supply or Floating Inputs. CMOS compatible Inputs

This evaluation module is tested for the device functionality and its user's guide is available to allow designer to evaluate their design

  • ISO5852SEVM board is included

절연 게이트 드라이버
ISO5452 — 분할 출력, STO 및 보호 기능을 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버 ISO5452-Q1 — 분할 출력 및 활성 보호를 지원하는 오토모티브 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버 ISO5852S — 분할 출력, STO 및 보호 기능을 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버 ISO5852S-EP — 분할 출력, 활성 보호를 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 고급 1채널 절연 게이트 드라이버 ISO5852S-Q1 — 분할 출력 및 활성 보호를 지원하는 오토모티브 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO5852SEVM — Reinforced Isolated IGBT Gate Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO5852SEVM — Reinforced Isolated IGBT Gate Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO5852S Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2015. 9. 8
인증서 ISO5852SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2