OCTVO-3P-AM335X

OCTVO-3P-AM335X

시작: Octavo Systems
지금 주문하기

개요

Octavo Systems는 전 세계의 혁신가에게 SIP(System-in-Package) 기반 솔루션을 제공하는 선도 기업입니다. SIP 장치로 구성된 OSD335x 제품군은 텍사스 인스트루먼트의 Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 프로세서 기반의 고성능 임베디드 시스템을 개발하고 배포할 수 있는 가장 빠르고 경제적인 방법입니다.

OSD335x 장치는 최대 1GHz로 실행되는 Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 프로세서와 최대 1GB의 DDR3, TPS65217C 전력 관리 IC, TL5209 LDO, EEPROM(옵션), eMMC(옵션), MEMS 오실레이터(옵션) 및 패시브 부품을 사용하기 편리한 단일 BGA 패키지에 통합합니다.

OSD335x 제품군의 장치는 SIP 기술을 활용하여 단일 IC 패키지에 모든 임베디드 시스템의 코어를 제공합니다. 이 통합을 통해 설계자는 신속하게 최소의 풋프린트를 형성하고 더 빨리 생산 단계로 진입할 수 있습니다! DDR 및 100개의 기타 구성 요소를 단일 패키지에 통합함으로써, SiP 장치는 설계를 간소화하고, 생산 비용을 절감하며, 공급망을 단순화합니다.

OSD335x 제품군의 모든 장치는 PRU를 포함해 AM335x에 완전한 액세스를 제공합니다. 또한 AM335x를 위한 기존의 모든 개발 툴 및 플랫폼과도 호환됩니다.

특징

Octavo SiP 제품

OSD335x

OSD335x-SM

OSD335x C-SiP

프로세서

최대 1GHz의 TI Sitara AM335x Arm Cortex-A8

최대 1GHz의 TI Sitara AM335x Arm Cortex-A8

최대 1GHz의 TI Sitara AM335x Arm Cortex-A8

RAM

최대 1GB DDR3

최대 1GB DDR3

최대 1GB DDR3

전원 공급 장치

PMIC + LDO

PMIC + LDO

PMIC + LDO

EEPROM

 

4KB

4KB

플래시

 

 

최대 16GB

메인 오실레이터

 

 

통합

패키지

27mm X 27mm - 400BGA

21mm X 21mm - 256BGA

27mm X 27mm - 400BGA

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65217 — 3 DC/DC, 4 LDO, 선형 배터리 충전기 및 백색 LED 드라이버를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM3351 — Sitara 프로세서: ARM Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이 AM3352 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이, CAN AM3354 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, CAN AM3356 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TL5209 — 역전압 보호를 지원하는 500mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Octavo Systems의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

OSD3358-SM-RED — Octavo systems development board for AM335x based SiP

지원되는 제품 및 하드웨어

OSD3358-SM-RED — Octavo systems development board for AM335x based SiP

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

OSD335X — Octavo systems AM335x based system-in-package

지원되는 제품 및 하드웨어

OSD335X — Octavo systems AM335x based system-in-package

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

OSD335X-C-SIP — Octavo systems complete AM335x based SiP

지원되는 제품 및 하드웨어

OSD335X-C-SIP — Octavo systems complete AM335x based SiP

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

OSD335X-SM — Octavo systems smallest AM335x based SiP

지원되는 제품 및 하드웨어

OSD335X-SM — Octavo systems smallest AM335x based SiP

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TMDXEVM3358 — AM335x 평가 모듈

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X — Linux 및 TI-RTOS 지원을 위한 AM335x Sitara 프로세서용 프로세서 SDK

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Octavo Systems에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.