PMP10725

PMP10725

설계 파일

개요

PMP10725는 15~36VIN의 입력 전압을 수용하고 부하에 멀티포트 출력을 제공하는 절연 플라이백 솔루션입니다. 이 레퍼런스 설계는 1차 및 2차 제어 솔루션을 비교합니다. 1차 제어를 사용하면 더 낮은 BOM 비용으로 더 높은 효율을 달성할 수 있지만, 조정 성능은 그다지 좋지 않습니다. 2차 제어를 사용하면 24V 레일 전압을 제어하여 뛰어난 부하 조정 성능을 달성할 수 있습니다. 이 LM3481 플라이백 레퍼런스 설계는 산업용 PLC 애플리케이션에서 디지털 출력 모듈에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다.

특징
  • 멀티포트 절연 출력
  • 낮은 BOM 비용으로 1차 제어
  • 조정 성능이 뛰어난 2차 제어
  • 피크 전류 모드 제어
  • 기타 절연 애플리케이션에 유연하게 적용 가능
출력 전압 옵션 PMP10725.1 PMP10725.2 PMP10725.3
입력 전압(최소)(V) 9 9 9
입력 전압(최대)(V) 16 16 16
Vout(공칭값) (V) 24 6 6
Iout(최대)(A) .5 .1 .1
출력 전력(W) 12 .6 .6
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBO5.PDF (1396 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRL95.PDF (44 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRL94A.PDF (49 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCC21.ZIP (176 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRL92A.PDF (335 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRL93A.PDF (335 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM431 — 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10725 Test Results 2016. 4. 8
기술 문서 Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 2016. 9. 29

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP10532 — 산업용 PLC 애플리케이션을 위한 격리된 3개 출력 Fly-Buck 전원 공급 장치 - 레퍼런스 설계 PMP10723 — LM3481을 지원하는 절연 53V/400mA 출력 플라이백 솔루션 레퍼런스 디자인