PMP15002

PMP15002

설계 파일

개요

PMP15002는 비용에 최적화된 어댑터 및 충전기 애플리케이션을 위한 고효율 범용 AC 입력-5V 3A 출력 레퍼런스 설계입니다. 토폴로지는 동기 정류를 지원하는 1차측 조정 반공진 플라이백입니다.  1차측 조정을 사용하므로 옵토커플러와 기타 외부 보상 부품이 필요하지 않습니다. 이 설계는 EN55022 클래스 B 전도 및 방사 EMI를 통과할 수 있습니다. 이 설계의 효율성과 무부하 전력 소비량은 EU의 행동강령, 버전 5, 계층 2 표준을 충족합니다.

특징
  • 1차측 조정 때문에 옵토커플러가 필요하지 않음
  • 150m Ω 케이블 사용 시 효율성은 COC V5 Tier2 및 DOE6을 충족합니다.
  • 100p Y-cap만 사용하여 EN5022B CE 및 RE 사양을 통과합니다.
  • 1차측 조정을 사용하면 동기 정류가 작동합니다.
  • 75mW 미만의 무부하 소비 전력
출력 전압 옵션 PMP15002.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3.2
출력 전력(W) 16
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCC0.PDF (2637 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNL3.PDF (231 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNL2.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNL5.ZIP (546 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCM9.ZIP (954 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNL4.PDF (728 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNL1.PDF (355 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28704 — 1차측 조정(PSR)을 사용하는 고효율 오프라인 CV 및 CC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15002 Test Results 2016. 9. 19
기술 문서 USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 2016. 10. 4
기술 문서 USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 2016. 9. 23

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP11612 — 범용 AC 입력 5V 2A 출력 레퍼런스 디자인 및 CoC 2계층 2016 호환 PMP4403 — USB Type-C DFP 충전기 5V3A SSR 제어 어댑터 레퍼런스 디자인 PMP4466 — 5V 3A 출력에 대한 범용 AC 입력 레퍼런스 디자인 DOE6 및 CoC V5 2계층 호환