PMP15043

PMP15043

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계 회로는 BTS(배터리 테스트 시스템)에 사용되는 매우 정확한 양방향 전류 전원 솔루션을 소개합니다. 최대 전류 용량은 0.05% 미만의 풀 스케일 정확도로 6A입니다. 로직 핀을 통해 제어하면 회로를 사용하여 배터리를 충전 또는 방전할 수 있습니다. 충전 중에 배터리 전압도 아날로그 신호를 통해 제어할 수 있습니다. 완전 통합된 벅 및 부스트 컨버터를 갖춘 이 회로는 간단하고 설계가 쉽습니다. 이 솔루션의 성능을 검증하기 위해 평가 보드가 제작되었습니다.

특징
  • 6A 양방향 전류
  • FS 0.05% 미만의 전류 정확도
  • 프로그래머블 전류 및 전압 제어
  • 완전히 통합된 컨버터는 솔루션 크기를 최소화
출력 전압 옵션 PMP15043.1
입력 전압(최소)(V) 12
입력 전압(최대)(V) 15
Vout(공칭값) (V) 4
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE25A.PDF (1029 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUV8A.PDF (183 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUV7A.PDF (37 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUW0A.ZIP (619 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEB6A.ZIP (185 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUV9A.PDF (882 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUV6A.PDF (218 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LV4053A — 5V, 2:1(SPDT), 3채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM2664 — 1.8V~5.5VIN 스위치드 커패시터 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54821 — 4.5V~17V, 8A 동기 벅 컨버터(히컵 전류 제한 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61178 — 부하 분리 제어를 지원하는 20V, 10A 완전 통합 동기 부스트

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA188 — 36V, 제로 드리프트, 레일 투 레일 출력 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM317L — 100mA, 35V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

UA78L — 100mA 30V 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OP07 — 외부 입력 오프셋 전압 조정을 지원하는 낮은 오프셋 전압, 단일 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15043 Test Results (Rev. A) 2018. 4. 2
기술 문서 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018. 8. 13

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP15038 — 배터리 테스트 시스템을 위한 50A, 0.05% 전류 정밀 전원 레퍼런스 설계 TIDA-010086 — 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계