PMP21495

PMP21495

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 380VDC~600VDC 입력 및 280VDC~450VDC 출력을 지원하는 6.6kW, 양방향, 듀얼 액티브 브리지 공진 컨버터 설계입니다. 이 설계는 C2000 마이크로컨트롤러 TMS320F280049를 SiC(실리콘 카바이드) 드라이버 UCC21530-Q1과 함께 사용하여 1차측과 2차측 모두에서 브리지를 구동합니다. 이 설계는 C2000 컨트롤러(TMDSCNCD280049C) 및 SiC 드라이버(PMP21553 및 PMP21561)에 대한 도터카드 접근 방식을 구현하고 고대역폭 연산 증폭기 LMV116MF와 함께 동기식 정류기(SR) 최적화를 위한 Rogowski 코일을 적용합니다. 500KHz 공진 주파수와 300KHz~700KHz 작동 주파수를 지원하는 이 설계는 98%의 피크 효율을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 500KHz 공진 주파수, 300KHz~700KHz 작동 주파수
  • 양방향 에너지 흐름 지원
  • 280V 입력에서 98%의 피크 효율 달성
  • 보드 치수 5.8" x 10.7" x 3"
  • Rogowski 코일을 사용한 고주파, 고전압 액티브 동기식 정류기 제어
출력 전압 옵션 PMP21495.1
입력 전압(최소)(V) 380
입력 전압(최대)(V) 600
Vout(공칭값) (V) 280
Iout(최대)(A) 24
출력 전력(W) 6720
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT094.PDF (2316 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZ86.PDF (899 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ85.PDF (109 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ88.ZIP (3137 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFC5.ZIP (3382 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ87.PDF (2844 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ84A.PDF (493 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7820 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMV116 — 싱글, 12V, 45MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1302-Q1 — 오토모티브, ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1311 — 2V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713P-Q1 — 오토모티브 150mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320 — 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

도터 카드

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

이 레퍼런스 설계는 380VDC~600VDC 입력 및 280VDC~450VDC 출력을 지원하는 6.6kW, 양방향, 듀얼 액티브 브리지 공진 컨버터 설계입니다. 이 설계는 C2000 마이크로컨트롤러 TMS320F280049를 SiC(실리콘 카바이드) 드라이버 UCC21530-Q1과 함께 사용하여 1차측과 2차측 모두에서 브리지를 구동합니다. 이 설계는 C2000 컨트롤러(TMDSCNCD280049C) 및 SiC 드라이버(PMP21553 및 PMP21561)에 대한 도터카드 접근 방식을 구현하고 고대역폭 연산 증폭기 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP21495 — 6.6kW, 양방향, 듀얼 활성 브리지 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP21999 — PCB 권선 변압기를 사용하는 6.6kW 양방향 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP23126 — 전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지 PMP23249 — 650V 30mΩ GaN FET 부속 카드 레퍼런스 설계 PMP41006 — C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계 PMP41043 — C2000과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1.6kW 레퍼런스 설계 TIDA-00915 — 통합 드라이브를 위한 3상, 1.25kW, 200VAC 소형 폼 팩터 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-010059 — 홀 효과 전류 센서를 사용하는 230VAC 모터 드라이브를 위한 위상 내 전류 감지 레퍼런스 설계 TIDA-010062 — 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계 TIDA-010086 — 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계 TIDA-010203 — C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인 TIDA-010210 — GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC TIDA-010231 — 광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계 TIDM-02000 — C2000™ 실시간 MCU를 사용하는 피크 전류 모드 제어 위상 전환 풀 브리지 레퍼런스 설계 TIDM-02002 — HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계 TIDM-02008 — C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC TIDM-1007 — 고효율 GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 레퍼런스 디자인 TIDM-1022 — 밸리 스위칭 부스트 PFC(역률 보정) 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP21495 — 6.6kW, 양방향, 듀얼 활성 브리지 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP21999 — PCB 권선 변압기를 사용하는 6.6kW 양방향 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP23126 — 전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지 PMP23249 — 650V 30mΩ GaN FET 부속 카드 레퍼런스 설계 PMP41006 — C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계 PMP41043 — C2000과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1.6kW 레퍼런스 설계 TIDA-00915 — 통합 드라이브를 위한 3상, 1.25kW, 200VAC 소형 폼 팩터 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-010059 — 홀 효과 전류 센서를 사용하는 230VAC 모터 드라이브를 위한 위상 내 전류 감지 레퍼런스 설계 TIDA-010062 — 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계 TIDA-010086 — 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계 TIDA-010203 — C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인 TIDA-010210 — GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC TIDA-010231 — 광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계 TIDM-02000 — C2000™ 실시간 MCU를 사용하는 피크 전류 모드 제어 위상 전환 풀 브리지 레퍼런스 설계 TIDM-02002 — HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계 TIDM-02008 — C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC TIDM-1007 — 고효율 GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 레퍼런스 디자인 TIDM-1022 — 밸리 스위칭 부스트 PFC(역률 보정) 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 6.6 kW, bi-directional, dual-active-bridge CLLLC resonant converter ref design 2019. 3. 7

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP21553 — 안전 절연 1차 SiC MOSFET 드라이버 레퍼런스 설계 PMP21561 — 안전 절연 2차 SiC MOSFET 드라이버 레퍼런스 설계 TIDM-02002 — HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계