PMP23249

PMP23249

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 필요한 모든 바이어스 회로 및 로직 또는 전력 레벨 전환을 지원하는 하프 브리지 구성에 통합 드라이버 및 보호 기능을 갖춘 LMG352XR0X0 650V GaN FET 두 개를 제공합니다. 전력계, 게이트 구동, 고주파 전류 루프가 보드에 완전히 밀폐되어 전원 루프 기생 인덕턴스를 최소화하여 전압 오버슈팅을 줄이고 성능을 향상시킵니다. 이 설계는 다양한 애플리케이션에서 LMG352XR0X0을 실행하는 외부 전력계와 손쉽게 인터페이스를 위한 소켓 스타일 외부 연결을 위해 구성되어 있습니다.

특징
  • LMG352XR030의 성능 평가를 위한 개방형 루프 설계
  • 사이클별 과전류 및 래치형 단락 보호
  • 더 높은 전력 밀도를 충족하는 크기
  • 입력 전압은 최대 650V까지 작동
  • 내부 과열 및 저압 잠금(UVLO) 모니터링으로부터 자체 보호
출력 전압 옵션 PMP23249.1
입력 전압(최소)(V) 300
입력 전압(최대)(V) 650
Vout(공칭값) (V) 380
Iout(최대)(A) 9.4
출력 전력(W) 3572
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT304.PDF (900 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAY0.PDF (206 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAX9.PDF (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAY2.ZIP (25596 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGA6.ZIP (213 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAY1.PDF (333 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAX8.PDF (249 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7710강화 1채널 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7731강화 3채널, 2/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3522R030통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 650V 30mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

도터 카드

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

이 레퍼런스 설계는 필요한 모든 바이어스 회로 및 로직 또는 전력 레벨 전환을 지원하는 하프 브리지 구성에 통합 드라이버 및 보호 기능을 갖춘 LMG352XR0X0 650V GaN FET 두 개를 제공합니다. 전력계, 게이트 구동, 고주파 전류 루프가 보드에 완전히 밀폐되어 전원 루프 기생 인덕턴스를 최소화하여 전압 오버슈팅을 줄이고 성능을 향상시킵니다. 이 설계는 다양한 애플리케이션에서 LMG352XR0X0을 실행하는 외부 전력계와 손쉽게 인터페이스를 위한 소켓 스타일 외부 연결을 위해 구성되어 있습니다.
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP21495 6.6kW, 양방향, 듀얼 활성 브리지 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP21999 PCB 권선 변압기를 사용하는 6.6kW 양방향 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP23126 전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지 PMP23249 650V 30mΩ GaN FET 부속 카드 레퍼런스 설계 PMP41006 C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계 PMP41043 C2000과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1.6kW 레퍼런스 설계 TIDA-00915 통합 드라이브를 위한 3상, 1.25kW, 200VAC 소형 폼 팩터 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-010059 홀 효과 전류 센서를 사용하는 230VAC 모터 드라이브를 위한 위상 내 전류 감지 레퍼런스 설계 TIDA-010062 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계 TIDA-010086 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계 TIDA-010203 C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인 TIDA-010210 GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC TIDA-010231 광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계 TIDM-02000 C2000™ 실시간 MCU를 사용하는 피크 전류 모드 제어 위상 전환 풀 브리지 레퍼런스 설계 TIDM-02002 HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계 TIDM-02008 C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC TIDM-1007 고효율 GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 레퍼런스 디자인 TIDM-1022 밸리 스위칭 부스트 PFC(역률 보정) 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSCNCD280049C F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP21495 6.6kW, 양방향, 듀얼 활성 브리지 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP21999 PCB 권선 변압기를 사용하는 6.6kW 양방향 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP23126 전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지 PMP23249 650V 30mΩ GaN FET 부속 카드 레퍼런스 설계 PMP41006 C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계 PMP41043 C2000과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1.6kW 레퍼런스 설계 TIDA-00915 통합 드라이브를 위한 3상, 1.25kW, 200VAC 소형 폼 팩터 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-010059 홀 효과 전류 센서를 사용하는 230VAC 모터 드라이브를 위한 위상 내 전류 감지 레퍼런스 설계 TIDA-010062 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계 TIDA-010086 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계 TIDA-010203 C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인 TIDA-010210 GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC TIDA-010231 광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계 TIDM-02000 C2000™ 실시간 MCU를 사용하는 피크 전류 모드 제어 위상 전환 풀 브리지 레퍼런스 설계 TIDM-02002 HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계 TIDM-02008 C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC TIDM-1007 고효율 GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 레퍼런스 디자인 TIDM-1022 밸리 스위칭 부스트 PFC(역률 보정) 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Compact LMG3522R030-Q1 650-V, 30-mΩ, Half-Bridge Daughter Card Reference Design PDF | HTML 2022. 10. 20