TIDA-00915

TIDA-00915

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 200V AC 서보 모터를 구동하기 위해 주변 온도 50°C에서 1.25kW, 주변 온도 85°C에서 550W의 연속 전력 정격을 지원하는 3상 인버터입니다. 여기에는 통합형 FET 및 1.95mm IMS(Insulated Metal Substrate) 보드에 장착된 게이트 드라이버를 지원하는 600V LMG3411R150 GaN(질화 갈륨) 전원 모듈이 있어 열이 효율적으로 발산됩니다. 절연 및 제어 회로는 별도의 FR-4 보드에 장착됩니다. 설계 치수는 히트싱크, 제어, 절연 및 전력 단계를 포함해 80mm x 46mm x 37mm입니다. 이 초소형 폼 팩터에 자연스러운 대류 냉각 기능이 합쳐져 드라이브를 모터에 간편하게 통합할 수 있고, 로봇, CNC 머신 등 6축 모터 애플리케이션에 필요한 캐비닛 공간을 최대 50%, 케이블 길이를 최대 90m 줄일 수 있습니다.

특징
  • 600V 6A LMG3411R150 GaN을 사용하면 주변 조건 50°C에서 최고 1.25kW, 주변 조건 85°C에서 최고 550W로 150W/in3의 전력 밀도가 지원됩니다.
  • 초소형 폼 팩터이며 자연 대류 팬리스 냉각이 제공되므로 드라이브를 모터와 간편하게 통합할 수 있어 공간과 배선 비용 절약
  • 최소 스위치 노드 전압 링잉으로 초고속 스위칭 전환(< 5ns)이 가능해 EMI 감소
  • 고효율 전력 단계(피크 효율 32kHz PWM에서 >99%)로 히트싱크 크기 축소
  • 게이트 부족 전압, 장치 과전류 및 과열 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCM9A.PDF (8036 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQU5A.ZIP (320 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQU4A.ZIP (125 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQU7A.ZIP (2682 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDE8A.ZIP (1499 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQU6A.ZIP (1663 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQU3A.ZIP (695 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AHC1G08 — 1채널 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
AND 게이트

SN74LVC1G11 — 1채널 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7721 — 강화 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3411R150 — 600V 150mΩ GaN과 통합 드라이버 및 사이클별 과전류 보호

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV1117 — 800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

도터 카드

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

이 레퍼런스 설계는 200V AC 서보 모터를 구동하기 위해 주변 온도 50°C에서 1.25kW, 주변 온도 85°C에서 550W의 연속 전력 정격을 지원하는 3상 인버터입니다. 여기에는 통합형 FET 및 1.95mm IMS(Insulated Metal Substrate) 보드에 장착된 게이트 드라이버를 지원하는 600V LMG3411R150 GaN(질화 갈륨) 전원 모듈이 있어 열이 효율적으로 발산됩니다. 절연 및 제어 회로는 별도의 FR-4 보드에 장착됩니다. 설계 치수는 히트싱크, 제어, 절연 및 전력 단계를 포함해 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP21495 — 6.6kW, 양방향, 듀얼 활성 브리지 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP21999 — PCB 권선 변압기를 사용하는 6.6kW 양방향 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP23126 — 전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지 PMP23249 — 650V 30mΩ GaN FET 부속 카드 레퍼런스 설계 PMP41006 — C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계 PMP41043 — C2000과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1.6kW 레퍼런스 설계 TIDA-00915 — 통합 드라이브를 위한 3상, 1.25kW, 200VAC 소형 폼 팩터 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-010059 — 홀 효과 전류 센서를 사용하는 230VAC 모터 드라이브를 위한 위상 내 전류 감지 레퍼런스 설계 TIDA-010062 — 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계 TIDA-010086 — 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계 TIDA-010203 — C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인 TIDA-010210 — GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC TIDA-010231 — 광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계 TIDM-02000 — C2000™ 실시간 MCU를 사용하는 피크 전류 모드 제어 위상 전환 풀 브리지 레퍼런스 설계 TIDM-02002 — HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계 TIDM-02008 — C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC TIDM-1007 — 고효율 GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 레퍼런스 디자인 TIDM-1022 — 밸리 스위칭 부스트 PFC(역률 보정) 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP21495 — 6.6kW, 양방향, 듀얼 활성 브리지 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP21999 — PCB 권선 변압기를 사용하는 6.6kW 양방향 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP23126 — 전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지 PMP23249 — 650V 30mΩ GaN FET 부속 카드 레퍼런스 설계 PMP41006 — C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계 PMP41043 — C2000과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1.6kW 레퍼런스 설계 TIDA-00915 — 통합 드라이브를 위한 3상, 1.25kW, 200VAC 소형 폼 팩터 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-010059 — 홀 효과 전류 센서를 사용하는 230VAC 모터 드라이브를 위한 위상 내 전류 감지 레퍼런스 설계 TIDA-010062 — 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계 TIDA-010086 — 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계 TIDA-010203 — C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인 TIDA-010210 — GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC TIDA-010231 — 광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계 TIDM-02000 — C2000™ 실시간 MCU를 사용하는 피크 전류 모드 제어 위상 전환 풀 브리지 레퍼런스 설계 TIDM-02002 — HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계 TIDM-02008 — C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC TIDM-1007 — 고효율 GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 레퍼런스 디자인 TIDM-1022 — 밸리 스위칭 부스트 PFC(역률 보정) 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Three-phase, 1.25-kW, 200-VAC small form factor GaN inverter reference design (Rev. A) 2019. 3. 15
애플리케이션 노트 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019. 6. 28
애플리케이션 노트 Thermal Comparison of FR-4 and Insulated Metal Substrate PCB for GaN Inverter 2019. 6. 24
애플리케이션 노트 High Voltage Half Bridge Design Guide for LMG3410 Smart GaN FET (Rev. A) 2018. 11. 10
기술 문서 GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 2017. 9. 18
백서 GaN power module performance advantage in DC/DC converters 2015. 3. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00195 — 3상 인버터 시스템용 절연 IGBT 게이트 드라이버 평가 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDA-00366 — 전류, 전압 및 온도 보호 기능을 갖춘 강화 절연 3상 인버터용 레퍼런스 설계