PMP31190

PMP31190

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 시스템 및 배터리 출력을 갖춘 AC/DC 배터리 백업 충전기로 구성됩니다. 4스위치 양방향 벅-부스트가 배터리를 충전하고 시스템 부하를 공급합니다. 옵션인 LaunchPad™는 주 전원 섹션을 비활성화하여 대기 전력을 줄이고 원격 측정을 위한 매개 변수를 수집합니다.

특징
  • 4-SW 벅-부스트 양방향 충전기 BQ25751 기반
  • 주 전원(AC)에서 보조 전원(DC)으로 자동 전환
  • 직접 전원 경로 관리
출력 전압 옵션 PMP31190.1 PMP31190.2
입력 전압(최소)(V) 95 23
입력 전압(최대)(V) 132 25
Vout(공칭값) (V) 24 27.8
Iout(최대)(A) 4 4
출력 전력(W) 96 111.2
절연/비절연 Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 Flyback- PFC Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT429.PDF (1199 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMEA5.PDF (476 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMEA7.PDF (428 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMEA6.ZIP (4815 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGY7.ZIP (182 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMEA4.PDF (2636 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMEA3.PDF (807 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28810 — LED 조명 전원 컨트롤러

데이터 시트: PDF
배터리 충전기 IC

BQ25751 — 전원 경로가 있는 독립형 또는 I²C 제어, 70V, 벅-부스트, 납산 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS560430 — 4V~36V, 0.6A 동기 스텝다운 SIMPLE SWITCHER® 전력 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV6001 — 싱글, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1311 — 2V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PFC Flyback and Charger Reference Design PDF | HTML 2026. 8. 17