BQ25751
- Wide input voltage operating range: 4.4V to 70V
- Wide
battery voltage operating range: up-to 70V
- 6V up-to 48V lead-acid charging profile with bulk, absorb and float voltage charging phases
- Charge voltage temperature compensation
- Synchronous buck charge controller with NFET drivers
- Adjustable switching frequency from 200kHz to 600kHz
- Optional synchronization to external clock
- Integrated loop compensation with soft start
- Optional gate driver supply input for optimized efficiency
- Bidirectional converter operation (Reverse Mode) supporting USB-PD Extended Power Range
(EPR)
- Adjustable input voltage (VAC) regulation from 3.3V to 65V with 20mV/step
- Adjustable input current regulation (RAC_SNS) from 400mA to 20A with 50mA/step using 2mΩ resistor
- Direct power path management for highest efficiency to power system
- System power selection from adapter or battery
- Dynamic power management
- All N-channel FET drivers
- High accuracy
- ±0.5% charge voltage regulation
- ±3% charge current regulation
- ±3% input current regulation
- I2C controlled for optimal system performance with resistor-programmable
option
- Hardware adjustable input and output current limits
- Integrated 16-bit ADC for voltage, current, and temperature monitoring
- Low battery quiescent current
- High safety integration
- Adjustable input overvoltage and undervoltage protection
- Battery Overvoltage and overcurrent protection
- Charging safety timer in CV Mode
- Thermal shutdown
- Status outputs
- Adapter present status (PG)
- Charger Operation status
- Package
- 36-pin 6mm × 5mm QFN
The BQ25751 is a wide input voltage, switched-mode buck-boost battery charge controller with direct power path control. The device offers high-efficiency battery charging over a wide voltage range with bulk, float and absorption charging for lead-acid batteries. The device integrates all the loop compensation for the buck-boost converter, thereby providing a high density solution with ease of use.
Besides the I2C host-controlled charging mode, the device also supports standalone charging mode via resistor programmable limits. Input current, charge current and charge voltage regulation targets can be set via the ILIM_HIZ, ICHG and FB pins, respectively.
추가 정보 요청
NDA 조건으로 고장 모드, 영향 및 진단 분석(FMEDA), 안전 분석 보고서 및 안전 매뉴얼과 같은 기능 안전 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | BQ25751 Standalone/I2C Controlled, 70V Bidirectional Buck-Boost Lead Acid Battery Charge Controller with Direct Power Path Control datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 9. 2 | |
| 애플리케이션 노트 | Configuring Multiple BQ2575x, BQ2582x, and BQ2585x-Q1 Devices in Parallel to Achieve a Higher Output Current | PDF | HTML | 2026. 9. 8 | ||
| 애플리케이션 노트 | How To Implement External P&O Feature On BQ2575X | PDF | HTML | 2025. 5. 16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BQ25751EVM — BQ25751 평가 모듈
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
PMP31190 — PFC 플라이백 및 충전기 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 시스템 및 배터리 출력을 갖춘 AC/DC 배터리 백업 충전기로 구성됩니다. 4스위치 양방향 벅-부스트가 배터리를 충전하고 시스템 부하를 공급합니다. 옵션인 LaunchPad™는 주 전원 섹션을 비활성화하여 대기 전력을 줄이고 원격 측정을 위한 매개 변수를 수집합니다.
PMP31276 — 288W PFC, LLC 및 양방향 배터리 충전기 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 시스템과 배터리라는 두 개의 출력을 갖춘 AC/DC 배터리 백업 충전기입니다. 4SW 양방향 벅-부스트가 배터리를 충전하고 시스템 부하에 전원을 공급합니다. 선택 사항인 마이크로컨트롤러는 주 전원 섹션을 비활성화하여 대기 전력을 줄이고 원격 측정을 위한 매개 변수를 수집합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.