PMP40154

PMP40154

설계 파일

개요

PMP40154는 진정한 USB Type-C™ 및 USB PD DRP 레퍼런스 설계입니다.  이 레퍼런스 설계는 HDMI 출력 디스플레이로의 USB Type-C™ 입력을 지원합니다. 이는 USB PD 컨트롤러 및 전원 스위치 TPS65986, 그리고 대체 모드 MUX HD3SS460을 구현합니다. 모든 표준 USB Type-C™ 제품과 완벽하게 호환되며 기존 장치 및 어댑터와 역호환됩니다. 이 설계에는 일부 IEC ESD 장치 TPD8S300, TPD4E02B04 등이 포함되어 있습니다. 이러한 장치는 커넥터에서 발생하는 고전압 조건으로부터 시스템을 절연합니다.

특징
  • 진정한 USB Type-C™ 및 USB PD DRP 설계
  • 기존 어댑터와 호환
  • B1.2/디바이더 모드 출력 지원
  • CC 및 SBU 라인을 위한 IEC ESD 및 VBUS 단락 보호
출력 전압 옵션 PMP40154.1 PMP40154.2 PMP40154.3
입력 전압(최소)(V) 5 3.3 3.3
입력 전압(최대)(V) 20 3.3 3.3
Vout(공칭값) (V) 3.3 5 1.2
Iout(최대)(A) 3 1.1 1
출력 전력(W) 9.9 5.5 1.2
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Buck- Non Sync Boost- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDE9.PDF (812 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRX7.PDF (194 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRX6.PDF (169 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRX9.ZIP (26 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDO1.ZIP (388 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRX8.ZIP (2726 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRX5.PDF (475 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TLV62565 — SOT23 패키지의 1.5A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54332 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 3.5A, 1MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61235P — 8A 밸리 전류, 5.1V 고정 출력 전압 동기 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E02B04 — USB 3.0, HDMI 2.0 및 고속 신호를 위한 쿼드 0.25pF, ±3.6V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스를 위한 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

HD3SS460 — 4x6채널 USB Type-C™ 대체 모드 멀티플렉서/디멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
USB 포트 보호 IC

TPD8S300 — USB Type-C™ 포트 보호기: VBUS 단락 과전압 및 8채널 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2514A — USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 2

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40154 Test Results 2017. 7. 25