PMP40280

PMP40280

설계 파일

개요

이 PMP40280은 차량용 및 배터리 애플리케이션을 위한 배터리 초기화 레퍼런스 설계 솔루션입니다. MCU TM4C123GH6PZ는 충전/방전 전류를 설정하고 실시간으로 배터리 전압 및 충전/방전 전류를 모니터링합니다. 환경 온도가 변할 때 0.1%의 충전/방전 전류 정확도를 충족하도록 시스템 게인 오류를 보정합니다. 시스템이 오류 상태로 작동할 경우 MCU는 전원 컨버터를 비활성화할 수 있습니다. 통신은 표준 CAN 버스를 통해 이루어집니다.

특징
  • 전압 및 전류 모니터링 및 오류 보호
  • 디지털 정전압 및 전류 지점 설정
  • 0.1%의 전류 정확도를 충족하도록 보정
  • CAN 인터페이스 통합
  • 전력 보드 및 측정 전용 인터페이스
출력 전압 옵션 PMP40280.1
입력 전압(최소)(V) 11
입력 전압(최대)(V) 14
Vout(공칭값) (V) 4
Iout(최대)(A) 10
출력 전력(W) 40
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDC9.PDF (758 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRP6.PDF (437 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRP5.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRP8.ZIP (26 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDM2.ZIP (314 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRP7.PDF (2464 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRP4.PDF (516 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

CD4051B-Q1 — 차량용, 20V, 8:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서, 로직 레벨 변환

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TL7660 — CMOS 전압 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS54332 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 3.5A, 1MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS563200 — 고급 Eco-mode™를 지원하는 SOT-23의 17V 입력, 3A 동기 스텝다운 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E04U04 — HDMI 2.0 및 USB 3.0용 0402 및 0201 패키지가 포함된 0.5pF, 3.6V, ±16kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E1B06 — USB 2.0용 ESD 정격을 지원하는 듀얼 1pF, ±5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E002 — 쿼드 11pF, 5.5V, ±15kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

TM4C123GH6PZ — 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU - 80MHz, 256kb 플래시, 32kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 100핀 LQFP

데이터 시트: PDF
절연 CAN 트랜시버

ISO1050 — 절연 5V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799 — 오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1248 — 정밀 센서 측정을 위한 24비트, 2kSPS, 8채널 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC80004 — 1LSB INL/DNL 포함 초소형, 진정한 16비트 쿼드 전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF20 — 저드리프트, 저전력, 직렬 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40280 Test Results 2017. 6. 30

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP40182 — 양방향 배터리 초기화 시스템 전원 보드 레퍼런스 설계 TIDA-010086 — 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계