PMP40182

PMP40182

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 및 배터리 애플리케이션에 적합한 배터리 초기화 레퍼런스 설계 솔루션입니다. 이 모듈은 배터리 충전과 방전을 위해 고효율 단상 변환을 지원합니다. 이 설계는 고성능 INA225 전류 감지 증폭기를 사용해 0.1%의 정확한 전류 제어 루프를 제공합니다. 이 설계는 소형 폼 팩터(40mm x 143mm x 20mm)로 구현되었습니다. 

특징
  • 충전/방전 양쪽 모두에 적합한 S.R. 벅/부스트 토폴로지
  • 최고 94%의 초고효율
  • 0.1%의 높은 전류 정확도 및 우수한 선형성
  • 개별 솔루션을 간편하게 재설계 가능
  • MCU 제어 및 측정 전용 인터페이스
출력 전압 옵션 PMP40182.1
입력 전압(최소)(V) 11
입력 전압(최대)(V) 14
Vout(공칭값) (V) 4
Iout(최대)(A) 10
출력 전력(W) 40
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD83.PDF (703 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRR28.PDF (309 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRR27.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRR30.ZIP (27 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDG8.ZIP (413 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRR29.PDF (1585 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRR26.PDF (305 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TL594 — UVLO를 지원하는 40V, 0.2A 300KHz PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A3159A — 5V, 2:1(SPDT), 1채널, 아날로그 스위치, 1Ω Ron, 전원 차단 보호

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA225 — 4핀 선택 가능 게인 설정을 지원하는 36V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TL331 — 고전압 단일 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

LM5106 — 7V UVLO 및 프로그래머블 데드타임을 지원하는 100V 1.2A/1.8A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5060 — 5.5V~65V 고압측 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16570Q5B — 25V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 0.82mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA180 — 0.1μV/°C 드리프트, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 36V, 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2180 — 0.1uV/C 드리프트, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50 — 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40182 Test Results 2017. 5. 30

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP40280 — 양방향 배터리 초기화 시스템 제어 보드 레퍼런스 디자인 TIDA-010086 — 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계