PMP40496

PMP40496

설계 파일

개요

이 5V USB, 2셀 배터리 부스트 충전기 레퍼런스 설계에는 케이블로 연결하거나 독립적으로 작동할 수 있는 게이지가 있는 충전기 시스템과 2셀 배터리 홀더가 포함되어 있습니다. 충전기 시스템의 주요 구성 요소로는 BQ25883 부스트 충전기, TUSB320LAI Type-C CC 로직, MSP430FR2433 MCU(마이크로컨트롤러), OLED 디스플레이, USB Type-C 및 Micro B 커넥터가 있습니다. 배터리 게이지는 BQ28Z610으로, BQ25883의 내부 ADC와 결합되어 충전 및 배터리 매개 변수를 표시합니다. 이 설계는 신호 커넥터 J5를 통해 자체 시스템에 연결할 수 있는 플러그인 턴키 솔루션입니다. 이 설계는 POS, Bluetooth® 스피커 및 휴대용 프린터와 같은 휴대용 전자 제품 애플리케이션에 적합합니다.

특징
  • 5V USB 2셀 배터리 시스템을 위한 양방향 충전 및 OTG(On-The-Go) 작동
  • USB Type-C DRP(듀얼 역할 포트), USB 3.0 및 BC1.2 지원
  • 시스템을 두 개의 독립된 부분으로 분할
  • OLED로 충전 매개 변수와 배터리 상태를 실시간 표시
  • 외부 시스템에 쉽게 통합
출력 전압 옵션 PMP40496.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) 8.4
Iout(최대)(A) 1.5
출력 전력(W) 12.6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT098.PDF (1808 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZE7.PDF (323 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZE6A.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZE9A.ZIP (2511 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFE4.ZIP (1242 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZE8.PDF (1341 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZE5A.PDF (458 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA181 — 26V 양방향 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25882 — WCSP 패키지에 전원 경로를 갖춘 USB 입력용 I2C 2셀 2A 부스트 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25883 — WQFN 패키지에 전원 경로를 갖춘 USB 입력용 I2C 2셀 2A 부스트 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 연료 게이지

BQ28Z610 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 연료 게이지

BQ28Z610-R1 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 연료 게이지

BQ28Z620 — 1.2V I/O를 지원하는 1 시리즈~2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

ESD351 — USB 2.0을 위한 0402 패키지의 6.5V, 16A TLP 클램핑을 지원하는 1.8pF, 3.3V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2EUSB30A — USB 3.0용 5A 서지 정격을 지원하는 듀얼 0.7pF, 3.6V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E1U06 — SOT-23 및 SC70 패키지의 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±15kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2433 — 16KB FRAM, 4KB SRAM, 10비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16327Q3 — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 4.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TUSB320LAI — 타입-C 구성 채널 로직 및 포트 제어

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCFJ9 — PMP40496 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP40496 — 5V USB를 지원하는 2셀 부스트 충전 시스템 레퍼런스 설계

TIDCFJ9 — PMP40496 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2019. 7. 2
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP40496 — 5V USB를 지원하는 2셀 부스트 충전 시스템 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfj9 or www.ti.com/lit/xx/tidcfj9/tidcfj9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFJ9. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 2-Cell Boost Charge System Reference Design With 5-V USB 2019. 4. 2