PMP40934

CISPR 25, 클래스 5, 400kHz 정격, 60W, 오토모티브, 싱글 USB Type-C® PD 충전기 레퍼런스 설계

PMP40934

설계 파일

개요

단일 출력을 지원하는 차량용 USB 충전기를 위한 전자기 간섭(EMI) 최적화 레퍼런스 설계입니다. TPS25762-Q1은 DC/DC 레귤레이터 및 포트 컨트롤러로 사용됩니다. PCB 레이아웃은 엄격한 CISPR 25 클래스 5 전도성 EMI 표준을 통과하도록 최적화되었습니다. 이 레퍼런스 설계는 CISPR 25 클래스 5 전도 EMI 표준에 대한 테스트를 거쳐 고객의 설계 시간을 단축했습니다.

특징
  • CISPR 25 클래스 5 EMI 표준 적합
  • 피크 효율 95.78%의 고효율
  • 공통 모드 인덕터 없이 비용 효율적
출력 전압 옵션 PMP40934.1
입력 전압(최소)(V) 6.8
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 20
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT317.PDF (1173 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBG2.PDF (223 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBG1.PDF (202 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBG4.ZIP (1136 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGE1.ZIP (910 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBG3.PDF (1209 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBG0.PDF (295 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

서미스터

TMP61-Q10402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 오토모티브, 1%, 10kΩ 선형 서미스터

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25762-Q1벅-부스트 레귤레이터가 통합된 오토모티브 USB Type-C® PD 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

TPS257XX-Q1-GUI는 TPS2576x-Q1 및 TPS2577x-Q1 USB 전원 공급 컨트롤러 장치 제품군의 애플리케이션별 장치 구성 및 프로그래밍을 지원합니다. GUI는 생성된 애플리케이션 구성 출력 파일을 사용하는 사용자 지정 하드웨어 디자인뿐만 아니라 해당 EVM(하드웨어 평가 모듈)과도 호환됩니다.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS25762-Q1 벅-부스트 레귤레이터가 통합된 오토모티브 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS25763-Q1 벅 부스트 레귤레이터 및 DisplayPort 대체 모드를 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS25772-Q1 벅 부스트 레귤레이터 및 스마트 전원 관리를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP40933 CISPR 25 클래스 5, 400kHz 정격, 120W, 차량용 듀얼 USB Type-C® PD 충전기 레퍼런스 설계 PMP40934 CISPR 25, 클래스 5, 400kHz 정격, 60W, 오토모티브, 싱글 USB Type-C® PD 충전기 레퍼런스 설계
평가 보드
TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 단일 포트 충전을 지원하는 D 버전용 평가 모듈 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 평가 모듈 TPS25772DQ1EVM 듀얼 포트 충전을 지원하는 D 버전용 TPS25772-Q1 평가 모듈 TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 USB 2.0 HUB를 지원하는 듀얼 포트 USB Type-C® 전력 공급 충전기용 평가 모듈

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
최신 버전
버전: 2.1.0
출시 날짜: 2024. 11. 11

Download from dev.ti.com gallery dashboard

제품
USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS25762-Q1 벅-부스트 레귤레이터가 통합된 오토모티브 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS25763-Q1 벅 부스트 레귤레이터 및 DisplayPort 대체 모드를 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS25772-Q1 벅 부스트 레귤레이터 및 스마트 전원 관리를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP40933 CISPR 25 클래스 5, 400kHz 정격, 120W, 차량용 듀얼 USB Type-C® PD 충전기 레퍼런스 설계 PMP40934 CISPR 25, 클래스 5, 400kHz 정격, 60W, 오토모티브, 싱글 USB Type-C® PD 충전기 레퍼런스 설계
평가 보드
TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 단일 포트 충전을 지원하는 D 버전용 평가 모듈 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 평가 모듈 TPS25772DQ1EVM 듀얼 포트 충전을 지원하는 D 버전용 TPS25772-Q1 평가 모듈 TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 USB 2.0 HUB를 지원하는 듀얼 포트 USB Type-C® 전력 공급 충전기용 평가 모듈

출시 정보

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 CISPR 25 Class 5 400-kHz-Rated 60-W Auto Single USB Type-C PD Charger Ref. Des. PDF | HTML 2023. 3. 27