TPS25763Q1EVM
TPS25763-Q1 평가 모듈
TPS25763Q1EVM
개요
TPS25763Q1EVM은 단일 USB 포트 애플리케이션을 위한 고집적 USB Type-C® 전원 공급(PD) 컨트롤러인 TPS25763-Q1의 평가 모듈(EVM)입니다. 이 컨트롤러는 충전 전용, USB 2.0/3.0 데이터 전송을 포함한 충전, USB Type-C를 통한 DisplayPort™ 출력 기능을 지원합니다. 본 EVM은 단일 포트 충전 전용으로 동작합니다.
특징
- TPS25763-Q1은 통합 벅-부스트 및 4개의 전원 스위치를 포함하며, USB Type-C를 통한 DisplayPort 기능과 함께 최대 65W의 USB PD 출력 전원을 지원합니다.
- CC1, CC2, DP, DM은 VBAT 단락 및 VBUS 보호를 지원합니다. VBUS는 VBAT 단락 및 GND 보호를 지원합니다.
- 공급 전압 및 온도에 따른 전력 관리
- USB Type-C 전원 공급 버전 3.1 및 배터리 충전 사양 버전 1.2 준수
USB-C 전원 공급 컨트롤러
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 evaluation module
TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 evaluation module
평가 모듈(EVM)용 GUI
TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
USB-C 전원 공급 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs
Download from dev.ti.com gallery dashboard
제품
USB-C 전원 공급 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
출시 정보
V2.1.0
Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices
Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices
Improvements
- New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
- Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
- UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
- Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
- New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
- Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
- New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
- Applies to revision C and D devices
- Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
- Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
- Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)
Bug Fixes
- n/a
Known Limitations
- "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS25763-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 9. 27 | |
| 사용 설명서 | TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2024. 11. 18 | ||
| 인증서 | TPS25763Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024. 8. 20 |