TPS257XX-Q1-GUI 구성 툴의 기본 펌웨어 패키지를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
TPS257XX-Q1-GUI
TPS2576x-Q1 및 TPS2577x-Q1 USB 전원 공급 컨트롤러 제품군용 그래픽 사용자 인터페이스
TPS257XX-Q1-GUI
개요
TPS257XX-Q1-GUI는 TPS2576x-Q1 및 TPS2577x-Q1 USB 전원 공급 컨트롤러 장치 제품군의 애플리케이션별 장치 구성 및 프로그래밍을 지원합니다. GUI는 생성된 애플리케이션 구성 출력 파일을 사용하는 사용자 지정 하드웨어 디자인뿐만 아니라 해당 EVM(하드웨어 평가 모듈)과도 호환됩니다.
특징
- 이진 파일 형식으로 사용자 지정된 애플리케이션 구성 설정을 생성
- EVM의 온보드 EEPROM에 구성 설정 로드
- USB를 사용하여 보안 키와 함께 EVM(또는 사용자 지정 하드웨어)에 구성 설정 로드
- 나중에 사용할 수 있도록 구성 설정을 JSON 형식으로 저장
시작하기
- TPS257XX-Q1-GUI 구성 가이드 읽기
- TPS257XX-Q1-GUI 툴 실행
- TPS257XX-Q1 펌웨어 패키지를 다운로드하려면 액세스 권한을 요청하세요.
- 평가 모듈 주문
- TPS25762Q1EVM-146 단일 포트 충전
- TPS25772Q1EVM-149 듀얼 포트 충전
- TPS25772Q1EVM-150 듀얼 포트 충전 + USB 2.0 데이터
- TPS25762/72-Q1 EVM 사용 설명서 읽기
다운로드
평가 모듈(EVM)용 GUI
TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
USB-C 전원 공급 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs
Download from dev.ti.com gallery dashboard
제품
USB-C 전원 공급 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
출시 정보
V2.1.0
Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices
Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices
Improvements
- New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
- Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
- UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
- Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
- New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
- Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
- New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
- Applies to revision C and D devices
- Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
- Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
- Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)
Bug Fixes
- n/a
Known Limitations
- "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 설명서 | TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2024. 11. 18 |