TPS25772Q1EVM-CD-150

TPS25772Q1EVM-CD-150

지금 주문하기

개요

TPS25772Q1EVM-150은 TPS25772-Q1용 평가 모듈(EVM)로, 충전 전용, USB 2.0 또는 USB 3.0 데이터를 사용한 충전 등의 듀얼 포트 USB 애플리케이션에 사용되는 고집적 USB Type-C® PD(전력 공급) 컨트롤러입니다. 이 EVM은 USB 2.0 데이터를 이용한 듀얼 포트 충전을 지원합니다.

특징
  • TPS25772-Q1 통합 벅-부스트 전원 스위치 4개는 최대 65W USB PD 출력 전원을 지원합니다.
  • 완전한 Type C 및 PD를 지원하는 포트 B용 TPS55288-Q1 포함
  • USB 2.0 데이터 충전을 지원하는 TUSB4041I-Q1 포함
  • CC1, CC2, DP, DM은 VBAT 단락 및 VBUS 보호를 지원합니다. VBUS는 VBAT 단락 및 GND 보호를 지원합니다.
  • 공급 전압 및 온도에 따른 전력 관리
  • 충전 포트를 통한 지능형 전력 공유
USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS25772-Q1 벅 부스트 레귤레이터 및 스마트 전원 관리를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. TPS25772Q1EVM-150 주문 및 사용 설명서 읽기
  2. TPS257XX-Q1-GUI 구성 가이드 읽기
  3. TPS257XX-Q1-GUI 툴 실행
  4. TPS257XX-Q1 펌웨어 패키지를 다운로드하려면 액세스 권한을 요청하세요.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25772Q1EVM-150 — TPS25772-Q1 USB 2.0 HUB를 지원하는 듀얼 포트 USB Type-C® 전력 공급 충전기용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25772Q1EVM-150 TPS25772-Q1 USB 2.0 HUB를 지원하는 듀얼 포트 USB Type-C® 전력 공급 충전기용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS25762-Q1 벅-부스트 레귤레이터가 통합된 오토모티브 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS25763-Q1 벅 부스트 레귤레이터 및 DisplayPort 대체 모드를 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS25772-Q1 벅 부스트 레귤레이터 및 스마트 전원 관리를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP40933 CISPR 25 클래스 5, 400kHz 정격, 120W, 차량용 듀얼 USB Type-C® PD 충전기 레퍼런스 설계 PMP40934 CISPR 25, 클래스 5, 400kHz 정격, 60W, 오토모티브, 싱글 USB Type-C® PD 충전기 레퍼런스 설계
평가 보드
TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 단일 포트 충전을 지원하는 D 버전용 평가 모듈 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 평가 모듈 TPS25772DQ1EVM 듀얼 포트 충전을 지원하는 D 버전용 TPS25772-Q1 평가 모듈 TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 USB 2.0 HUB를 지원하는 듀얼 포트 USB Type-C® 전력 공급 충전기용 평가 모듈

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
버전: 2.1.0
출시 날짜: 2024. 11. 11

Download from dev.ti.com gallery dashboard

제품
USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS25762-Q1 벅-부스트 레귤레이터가 통합된 오토모티브 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS25763-Q1 벅 부스트 레귤레이터 및 DisplayPort 대체 모드를 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS25772-Q1 벅 부스트 레귤레이터 및 스마트 전원 관리를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP40933 CISPR 25 클래스 5, 400kHz 정격, 120W, 차량용 듀얼 USB Type-C® PD 충전기 레퍼런스 설계 PMP40934 CISPR 25, 클래스 5, 400kHz 정격, 60W, 오토모티브, 싱글 USB Type-C® PD 충전기 레퍼런스 설계
평가 보드
TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 단일 포트 충전을 지원하는 D 버전용 평가 모듈 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 평가 모듈 TPS25772DQ1EVM 듀얼 포트 충전을 지원하는 D 버전용 TPS25772-Q1 평가 모듈 TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 USB 2.0 HUB를 지원하는 듀얼 포트 USB Type-C® 전력 공급 충전기용 평가 모듈

출시 정보

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25772Q1EVM-CD-150 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 18
사용 설명서 TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024. 11. 18
인증서 TPS25772Q1EVM-CD-150 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021. 4. 19