PMP4320A

PMP4320A

설계 파일

개요

The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138.  It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V.  The converter provides high efficiency and good performance with flexible configuration options, which makes it an ideal choice for the bus converter.

특징
  • Fully tested to comply with telecom customer requirements
  • Flexible configuration of key parameters
  • Full Bridge converter with synchronous rectifier
  • Good thermal performance with low component count
  • Efficiency of 93.9%
  • Protection features output OVP, OCP and input UVP
출력 전압 옵션 PMP4320A.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 50
출력 전력(W) 600
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Phase Shifted
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU556.PDF (758 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRAO5.PDF (51 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC640.ZIP (2725 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAO4.PDF (166 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCD3138 — 3개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138064 — 64KB 메모리를 갖춘 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138064A — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138128 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138A64 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM34927 — 절연 DC/DC 컨버터용 7.5~100V 넓은 입력 전압 범위, 600mA 통합 2차 바이어스 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7420 — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27201 — 120V 3A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27282 — 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 5V UVLO, interlock and enable options

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27284 — 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 5V UVLO and enable options

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715A — 80mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715A-NM — 24V, 80mA 저 Iq, 저손실 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324 — 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4320A Test Results 2014. 9. 23