PMP4451

PMP4451

설계 파일

개요

This is a power bank reference design with a USB type C DFP plus a USB type A port supporting high voltage discharging. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach automatically, as well as the output ports.

특징
  • Type C DFP Enabled @5V/3A
  • Fast Charger input supported
  • Fast Discharging with high voltage output
  • Automatic Attach/Detach Detection
  • High Discharging Current
  • High Integration and Low BOM
출력 전압 옵션 PMP4451.1 PMP4451.2
입력 전압(최소)(V) 3.9 3.9
입력 전압(최대)(V) 14 14
Vout(공칭값) (V) 5.1 12
Iout(최대)(A) 3 1.5
출력 전력(W) 15.3 18
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAY2.PDF (914 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIF5.PDF (86 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIF6.ZIP (711 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIF4.PDF (315 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LVC1G3157 — 5V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25895 — HVDCP를 활성화한 높은 입력 전압과 3.1A 부스트를 지원하는 I2C 1셀 5A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ2970 — 리튬 이온/리튬 폴리머 고급 단일 셀 배터리 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61235P — 8A 밸리 전류, 5.1V 고정 출력 전압 동기 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332 — 4KB 플래시, 256B SRAM, 10비트 ADC, SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD16301Q2 — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1 mm x 0.6 mm, 33mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2514A — USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 2

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25810 — VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 3A 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4451 Test Results 2015. 10. 19