SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS

지금 주문하기

개요

FlashRunner HS는 멀티 엔드 프로그래밍 시스템입니다. 일반적인 프로그래밍 시스템 기능을 중앙의 제어 장치와 USB type-C 케이블로 연결된 최대 8개의 주변 기기 활성 모듈이 공유합니다. 새로운 그래픽 사용자 인터페이스(Workbench)는 전반적인 구성 부담을 줄여 몇 번의 마우스 클릭 만으로 고객이 프로젝트를 생성할 수 있도록 안내하고, 대상 장치와 고객의 펌웨어 간의 불일치를 감지하며 전원 공급 장치 설정을 지원합니다.


지원되는 TI 장치를 보려면 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/를 참조하세요

특징
  • LAN 통신 인터페이스
  • 단독 작동을 위한 디지털 방식 옵토아이솔레이트 병렬 인터페이스
  • USB type-C 포트 8개로 HS 활성 모듈 최대 8개까지 연결 가능
  • 256GB 온보드 eMMC 메모리
  • HS 제어 장치와 연결할 USB type-C 포트
  • 대부분의 ISP/PP 프로토콜 지원(eMMC, 병렬 NAND, BDM, JTAG, DAP, CSI, SPI, QUAD-SPI, I2C, UART, MC2W, ISSP, SWD, ICSP, EICSP, MDI, PPM, PDI, SWIM 및 이 외 다수)
  • 성능 개선을 위한 첨단 디지털 라인 드라이버
  • 장치 방향 통신 주파수 최대 80MHz
  • 보드에 전원을 공급하고 출력에 프로그래머블 전압을 제공하기 위한 전력 변환 섹션
  • 출력 전력선 전압 및 지속적 전류 모니터링
실시간 디지털 전원 MCU
AM263P4 — 실시간 제어 및 확장 가능한 메모리를 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU F29H850TU — C29x 200MHz 3코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 C2000™ 64비트 MCU TMS320F2800137 — 120MHz, 256KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F2800157 — HRPWM, CAN-FD를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시 TMS320F280039C — C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, CLA, CLB, AES 및 CAN-FD를 지원하는 TMU TMS320F280049C — C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA, SDFM TMS320F28379D — C2000™ 32비트 MCU - 800MIPS, CPU 2개, CLA 2개, FPU, TMU, 1024KB 플래시, CLB, EMIF, 16b ADC TMS320F28388D — C2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, C28x+CLA CPU 2개, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT

 

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
AM2612 — 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM2634 — 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU TMS320F280025C — C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB

 

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
F29H859TU-Q1 — 오토모티브 C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB F29P589DM-Q1 — C29x 200MHz 듀얼 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 2MB를 지원하는 차량용 C2000™ 32비트 MCU F29P589DU-Q1 — C29x 200MHz 듀얼 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 차량용 C2000 32비트 MCU TMS320F28P559SJ-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함 TMS320F28P659DK-Q1 — C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, CAN-FD, AES
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
SMH Technologies의 사진

주문 및 개발 시작

하드웨어 프로그래밍 도구

FLASHRUNNER-HIGH-SPEED — FlashRunner High-Speed

지원되는 제품 및 하드웨어

FLASHRUNNER-HIGH-SPEED — FlashRunner High-Speed

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 SMH Technologies에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.