TAS6501Q1EVM

TAS6501-Q1 평가 모듈

TAS6501Q1EVM

지금 주문하기

개요

TAS65x1-Q1 EVM(평가 모듈)은 통합 DSP(디지털 신호 프로세싱)를 지원하는 TAS6511-Q1 및 TAS6501-Q1 단일 채널 클래스-D 증폭기의 모든 기능을 보여줍니다. Purepath™ Console이라는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 사용해 USB로 EVM과 상호 작용합니다. EVM에는 USB 인터페이스를 통한 광학 및 동축 SPDIF 입력, I2S, TDM 및 오디오 입력이 있습니다.

특징
  • DSP를 탑재한 14.4V 공급 증폭기로 4Ω에 10% THD+N을 기준으로 TAS6511-Q1은 30W, TAS6501-Q1은 15W 출력 전력 제공
  • 시간에 민감한 ANC(능동 잡음 제거) 및 RNC(도로 잡음 제거) 애플리케이션을 활성화하기 위한 선택적 저지연 신호 경로
  • 공간 절약형 패드다운 TSSOP 및 QFN 패키지 옵션으로 제공되는 EVM
  • 광학, SPDIF, USB 및 PSIA(I2S/TDM) 오디오 입력 옵션
  • 실시간 부하 진단, 열 모니터링 및 폴드백, SpeakerGuard Pro 전원 제한, PVDD 모니터링 및 폴드백, 게인 보상 바이쿼드, 기타 장치 보호 및 오디오 처리 기능과 같은 장치의 평가 및 구성을 위해 PPC3 GUI를 사용하는 온보드 USB-to-I2C 컨트롤러
DC/DC converters
LMR51450 36V, 5A 동기식 벅 컨버터 TLV62568 SOT23 및 SOT563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 1A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

 

I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브
PCA9306 2비트 양방향 400kHz I2C/SMBus 전압 레벨 변환기

 

디지탈 멀티플렉서 및 디코더
SN74LVC2G157 단일 2라인-1라인 데이터 셀렉터/멀티플렉서

 

리셋 및 워치독 IC
TPS3897 능동 고압, 오픈 드레인 출력을 지원하는 싱글 채널, 초소형, 조정 가능 통제기

 

벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82903 3V~17V, 3A 고효율, 저 IQ, 동기 벅 컨버터 모듈, 통합 인덕터 포함

 

부하 스위치
TPS22965-Q1 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 1채널 5.7V, 4A, 16mΩ 차량용 부하 스위치

 

비인버팅 버퍼 및 드라이버
SN74LVC2G07 오픈 드레인 출력을 지원하는 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS736 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 400mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터 TPS768 전원 양호 및 활성화를 지원하는 1A, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

 

오디오 코덱
DIR9001-Q1 차량용 카탈로그 96kHz 24비트 디지털 오디오 인터페이스 리시버

 

오실레이터
LMK6C 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터

 

오토모티브 오디오 증폭기
TAS6501-Q1 부하 덤프를 지원하는 차량용, 2.1MHz, 15W 모노 채널 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기

 

인버팅 버퍼 및 드라이버
SN74LVC1GU04 단일 1.65V~5.5V 인버터

 

전압 변환기
SN74AVC2T244 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

 

클록 생성기
CDCE913 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TAS6501Q1EVM TAS6501-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TAS6501RGEQ1EVM — TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier

지원되는 제품 및 하드웨어

TAS6501RGEQ1EVM TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

TAS6501-Q1-DESIGN — TAS6501-Q1 technical documentation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
오토모티브 오디오 증폭기
TAS6501-Q1 부하 덤프를 지원하는 차량용, 2.1MHz, 15W 모노 채널 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
TAS6501Q1EVM TAS6501-Q1 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TAS6511Q1EVM TAS6511-Q1 평가 모듈

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.