SN74LVC1GU04
- Available in the Texas Instruments
NanoFree™ Package - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Unbuffered Output
- Maximum tpd of 3.7 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
This single inverter gate is designed for 1.65-V to
5.5-V VCC operation.
The SN74LVC1GU04 device contains one inverter with an unbuffered output and performs the Boolean function Y = A.
NanoFree package technology is a major breakthrough in device packaging concepts, using the die as the package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | SN74LVC1GU04 Single Inverter Gate datasheet (Rev. Y) | PDF | HTML | 2017. 12. 12 | |
| Application brief | Understanding Schmitt Triggers (Rev. B) | PDF | HTML | 2025. 4. 17 | ||
| 애플리케이션 노트 | Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages | 2017. 8. 23 | |||
| 애플리케이션 노트 | Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits | 2003. 11. 6 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서:
PDF
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5-8핀 DPW, DQE, DRY, DSF, DTM, DTQ 및 DTT 패키지를 지원하는 일반 로직 및 변환 EVM
DTT, DRY, DPW, DTM, DQE, DQM, DSF 또는 DTQ 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 일반 EVM. 보드 설계는 유연한 평가가 가능합니다.
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드
TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 평가 모듈
TAS65x1-Q1 EVM(평가 모듈)은 통합 DSP(디지털 신호 프로세싱)를 지원하는 TAS6511-Q1 및 TAS6501-Q1 단일 채널 클래스-D 증폭기의 모든 기능을 보여줍니다. Purepath™ Console이라는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 사용해 USB로 EVM과 상호 작용합니다. EVM에는 USB 인터페이스를 통한 광학 및 동축 SPDIF 입력, I2S, TDM 및 오디오 입력이 있습니다.
평가 보드
TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 평가 모듈
TAS6511-Q1 평가 모듈(EVM)은 통합 DSP를 지원하는 TAS6511-Q1 단일 채널 클래스 D 증폭기의 모든 기능을 보여줍니다. PurePath™ Console 3 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)는 USB를 EVM에 연결하는 데 사용됩니다. EVM에는 USB 인터페이스를 통한 광학 및 동축 SPDIF 입력, I2S, TDM 및 오디오 입력이 있습니다.
평가 보드
TAS6682Q1EVM — TAS6682-Q1 평가 모듈
TAS6682Q1EVM은 통합 DSP, 폐쇄형 루프 클래스-D 차량용 오디오 증폭기를 지원하는 TAS6682-Q1 4채널, 디지털 입력을 보여줍니다. EVM을 사용하려면 I2C 레지스터 설정을 프로그래밍하기 위해 PurePath™ 콘솔(PPC3) 그래픽 사용자 인터페이스 플러그인을 사용해야 합니다. 이 EVM은 PPC3 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하는 개발 목적으로도 사용할 수 있습니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-01508 — Sub 1W, 16채널, 절연 디지털 입력 모듈 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 TI의 ISO121x 장치를 사용하여 16개의 절연 디지털 입력 채널을 콤팩트하게 구현한 것을 보여줍니다. 이 설계는 절연된 공급 없이 작동하며 채널당 최대 100kHz의 입력 신호(200kbit)를 지원합니다. 16개 채널을 모두 합해도 입력 전력이 1W 미만이므로 소형 레이아웃이 가능하여 발열이 최소화됩니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YZP) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YZV) | 4 | Ultra Librarian |