TCAN1042DEVM

TCAN1042DEVM

지금 주문하기

개요

이 EVM(평가 모듈)은 TCAN1042D CAN 트랜시버가 공장 출하 시 설치된 상태로 제공됩니다. EVM에서 트랜시버를 대체하고 점퍼를 설정하여 사용자가 모든 TI CAN 트랜시버 제품군 TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 및 SN65HVDA54x에서 사용할 수 있도록 CAN EVM을 재구성할 수 있습니다. EVM에는 기본 CAN 평가를 위한 구성과, CAN 트랜시버 성능을 평가하는 데 필요한 다양한 부하 및 터미네이션 설정이 있습니다.

특징
  • ISO11898-2의 요구 사항을 충족
  • I/O 전압 범위는 3.3V 및 5V MCU를 지원
  • 전원이 공급되지 않을 때 이상적인 수동 동작
    • 버스 핀은 고임피던스(작동 버스에 부하가 없음)
    • 로직 핀은 고임피던스
    • 버스의 글리치 없는 작동으로 전원 투입 및 전원 차단
  • 보호 기능:
    • 버스 핀의 ESD 보호:
      • HBM ESD ± 25kV
      • IEC ESD ±12kV
    • ±14V의 버스 오류 방지
    • 공급 핀의 부족 전압 방지
    • TXD(드라이버) 주도 시간 초과(DTO)
    • RXD(리시버) 주도 시간 초과(DTO)
    • 열 셧다운 보호
  • –40°C~+125°C 작동에 적합한 특성
CAN 트랜시버
SN55HVD233-SEP 대기 모드를 지원하는 방사능 저항, 3.3V CAN 트랜시버 TCAN1042-Q1 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042G-Q1 5Mbps의 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042GV-Q1 I/O 레벨 전환 및 5Mbps 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042H 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042H-Q1 유연한 데이터 전송 전송률을 제공하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042HG 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042HG-Q1 5Mbps의 유연한 데이터 전송 전송률을 제공하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042HGV 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042HGV-Q1 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042HV 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042HV-Q1 I/O 레벨 전환 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 70V 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042V-Q1 I/O 레벨 전환 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1044-Q1 오토모티브 고속 CAN 트랜시버 TCAN1044A-Q1 대기 모드를 지원하는 향상된 차량용 CAN 트랜시버 TCAN1044AEV-Q1 대기 모드를 지원하는 향상된 오토모티브 등급 0 CAN FD 트랜시버 TCAN1044V 대기 모드 및 1.8V IO를 지원하는 고장 방지 CAN FD 트랜시버 TCAN1051-Q1 유연한 데이터 속도 및 절전 모드를 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1051G-Q1 5Mbps의 유연한 데이터 속도 및 절전 모드를 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1051GV-Q1 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1051H 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1051H-Q1 유연한 데이터 전송률 및 절전 모드를 제공하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN FD 트랜시버 TCAN1051HG 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1051HG-Q1 5Mbps의 유연한 데이터 전송률 및 절전 모드를 제공하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN FD 트랜시버 TCAN1051HGV 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1051HGV-Q1 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1051HV 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1051HV-Q1 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1051V-Q1 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1057A-Q1 저소음 모드를 지원하는 오토모티브 향상된 CAN 트랜시버 TCAN1462-Q1 대기 기능을 지원하는 차량용 신호 개선 가능 CAN FD 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
구형 툴

이 툴은 단종되어 더 이상 구매할 수 없습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TCAN1042DEVM — TCAN10xx CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00300 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인 TIDA-010055 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TCAN1042DEVM TCAN10xx CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00300 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인 TIDA-010055 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TCAN Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021. 3. 16
인증서 TCAN1042DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 Explore the non-speed-related benefits of CAN FD PDF | HTML 2017. 1. 12