TCAN1462EVM

TCAN1462-Q1 오토모티브 신호 개선 가능 CAN FD 트랜시버를 위한 평가 모듈

TCAN1462EVM

지금 주문하기

개요

이 EVM은 TCAN162DRQ1이 설치되어 있고 신호 개선 가능 네트워크에서 트랜시버 작동을 평가하는 데 사용됩니다. 이 제품은 사용자 가이드에 설명된 대로 트랜시버를 교체하고 EVM의 점퍼를 설정하여 TCAN1042(V)/51(V), TCAN1044(A)(V)/57(A)(V) 및 TCAN1462(V) 8핀 CAN 트랜시버와 함께 사용하도록 구성할 수 있습니다.

특징
  • 구성 가능한 SIC 네트워크
  • I/O 전압 범위는 3.3V 및 5V MCU를 지원
  • 30kV ESD 보호를 제공하는 ESD2CAN24-Q1 포함
  • ISO11898-2의 요구 사항을 충족
  • 40°C~+125°C에 적합한 특성
CAN 트랜시버
TCAN1042-Q1 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042V-Q1 I/O 레벨 전환 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1044A-Q1 대기 모드를 지원하는 향상된 차량용 CAN 트랜시버 TCAN1462-Q1 대기 기능을 지원하는 차량용 신호 개선 가능 CAN FD 트랜시버

 

ESD 보호 다이오드
ESD2CAN24-Q1 차량 내 네트워크용 오토모티브, 듀얼, 3pF ±24V, ±30kV ESD 보호 다이오드 ESD2CANFD24-Q1 차량 내 네트워크를 위한 차량용, 듀얼 2.5pF ±24V 25kV ESD 보호 다이오드 ESD2CANXL24-Q1 차량 내 네트워크용 차량용, 듀얼 1.75pF ±24V ±20kV ESD 보호 다이오드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TCAN1462EVM — TCAN1462-Q1 오토모티브 신호 개선 가능 CAN FD 트랜시버를 위한 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TCAN1462EVM TCAN1462-Q1 오토모티브 신호 개선 가능 CAN FD 트랜시버를 위한 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TCAN1462-Q1 Evaluation Module With SIC Network PDF | HTML 2021. 10. 21
인증서 TCAN1462EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 7. 19

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상