TDP158RSBEVM

TDP158RSBEVM

지금 주문하기

개요

TDP158 EVM은 고객이 비디오 애플리케이션용 TDP158 장치를 평가할 수 있도록 만들어진 PCB입니다.  이 EVM은 RSB 패키지의 TDP158 구현을 위한 하드웨어 레퍼런스 설계로도 사용할 수 있습니다.  라우팅/배치 규칙에 대한 PCB 설계 그림을 제공하도록 요청하면 PCB 설계/레이아웃 파일을 제공할 수 있습니다.

특징
  • 소스와 싱크의 HDMI 연결을 위한 DisplayPort 연결
  • 5V 벽면 전원 어댑터 외부 전원이나 마이크로 USB 케이블을 통해 EVM에 전원 공급 가능
  • 디버그 및 제어 목적을 위한 I2C 통신
DC/DC 컨버터
TPS61240 — 2.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터 TPS62150 — 3x3 QFN 패키지, DCS 제어를 지원하는 3~17V 1A 스텝다운 컨버터

 

HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
TDP158 — 6Gbps DP++ 1.1 - HDMI 2.0 리드라이버

 

USB PHY 및 브리지
TUSB3410 — UART, I2C 및 IrDA 직렬 포트-USB 브리지

 

리셋 및 워치독 IC
TPS3808 — 프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 낮은 정동작 전류 통제기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS74201 — 1.5A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TDP158RSBEVM — TMDS & HDMI™ 리드라이버와 결합된 6Gbps AC 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TDP158RSBEVM — TMDS & HDMI™ 리드라이버와 결합된 6Gbps AC 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TDP158RSBEVM User's Guide (Rev. A) 2018. 2. 9
인증서 TDP158RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2