TECHN-3P-SOM-AXON-AM62

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62

시작: TechNexion
지금 주문하기

개요

The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing.  At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the AM623 or AM625 SOC, RAM, eMMC, PMIC, LAN PHY and optionally includes a certified combo wireless (WLAN and Bluetooth®) module.

특징
  • 37-mm × 58-mm module with four 80-pin high density interconnects
  • Pre-certified wireless radio (Wi-Fi + Bluetooth)
  • Compatible with TEV-OV5640 and TEVI-OV5640 camera modules
  • Linux Yocto, Android and Ubuntu software
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM623 — IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 — HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
TechNexion의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62X — System on module based on AM6254 with quad ARM Cortex-A53 and on-board WiFi and Bluetooth module

지원되는 제품 및 하드웨어

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62X — System on module based on AM6254 with quad ARM Cortex-A53 and on-board WiFi and Bluetooth module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X — AM62 프로세서용 소프트웨어 개발 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 TechNexion에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.