TIDA-00069

TIDA-00069

설계 파일

개요

This reference design and the associated example Verilog code can be used as a starting point for interfacing Altera FPGAs to Texas Instruments' high-speed LVDS-interface analog-to-digital converters (ADC) and digital-to-analog converters (DAC). The firmware implementation is explained and the required timing constraints are discussed.

특징
  • This design is Firmware only and is discussed in detail to aid understanding
  • Example Verilog code is an easy starting point for FPGA to high-speed data converter applications
  • Design is easily expanded to other TI high-speed data converters
  • The ADC and DAC portions are split in case only one is required
  • Interface timing constraints are discussed in detail for the DAC and ADC
  • Firmware was tested using readily available TI EVMs
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR312.ZIP (192 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR311.ZIP (815 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS4249 — 듀얼 채널 14비트 250MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC3482 — 듀얼 채널, 16비트, 1.25GSPS, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74201 — 1.5A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74401 — 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74701 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 500mA, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796 — 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC202 — TIDA-00069 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00069 — 고속 LVDS 인터페이스 데이터 컨버터에 Altera FPGA를 인터페이스하는 방법에 대한 FPGA 펌웨어 예

TIDC202 — TIDA-00069 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 12. 9
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00069 — 고속 LVDS 인터페이스 데이터 컨버터에 Altera FPGA를 인터페이스하는 방법에 대한 FPGA 펌웨어 예

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc202 or www.ti.com/lit/xx/tidc202/tidc202.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC202. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Interfacing Altera FPGAs to ADS4249 and DAC3482 (TIDA-00069 Reference Guide) 2012. 7. 10