TIDA-00074

TIDA-00074

설계 파일

개요

This is a wideband complex-receiver reference design and evaluation platform that is ideally suited for use as a feedback receiver for transmitter digital predistortion. The EVM signal chain is ideal for high intermediate-frequency (IF) complex-feedback applications and contains a complex demodulator, TI’s LMH6521 dual-channel DVGA and ADS5402 12-bit 800-MSPS dual-channel ADC. By modifying the onboard filter components, the signal chain is configurable for a variety of frequency plans. The EVM also includes TI’s LMK04808 dual-PLL clock jitter cleaner and generator to provide an onboard low-noise clocking solution. The LMH6521 DVGA gain is controlled through the GUI or alternatively through the high speed connector with an FPGA.

특징
  • Complete RF to digital complex wideband receiver solution
  • Up to 800MHz of contiguous spectrum can be sampled
  • Default configuration of RF input from 1800M to 2400M, options for 700M to 3GHz
  • Onboard DVGA for gain control
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro analysis software
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU127.PDF (352 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR581.ZIP (2755 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR579.PDF (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC404.ZIP (849 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR580.ZIP (2976 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLAR071.ZIP (5031 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR578.PDF (119 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK04803 — 이중 계단식 PLL 및 통합 1.9GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS5402 — 듀얼 채널, 12비트, 800MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400 — 100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

SN65LVDS100 — 2Gbps LVDS, LVPECL 및 CML-LVDS 버퍼, 리피터 및 변환기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS767 — 활성화 및 지연 리셋을 지원하는 1A, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A80 — 초저 IQ 및 활성화를 지원하는 1A, 높은 PSRR, 초저 손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 32mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
RF VGA(가변 게인 증폭기)

LMH6521 — 고성능 듀얼 DVGA

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TSW1266 Wideband RF-to-Digital Complex Receiver-Feedback Signal Chain 2013. 9. 3