TIDA-00121

TIDA-00121

설계 파일

개요

이 설계는 700mA LED 드라이버가 장착된 12A 최대 전력 지점 추적(MPPT) 태양광 충전 컨트롤러입니다. 이는 태양광 가로등과 같은 저전력 태양광 충전기 및 LED 드라이버 솔루션을 대상으로 합니다. 이 설계는 12V 패널에서 최대 10A의 출력 전류로 12V 배터리를 충전할 수 있습니다. 하지만 MOSFET을 60V 정격 부품으로 변경하기만 하면 24V 시스템에 손쉽게 적용할 수 있습니다. 또한 이 설계는 700mA의 전류로 최대 15개의 LED를 직렬로 구동할 수 있습니다. 하드웨어 변경을 최소화하면서 최대 1.1A의 LED 전류에 대한 설계를 조정할 수 있습니다. TI는 저전력 부하를 위한 완전한 태양광 인버팅 시스템을 제공합니다. 또한 이 설계는 역방향 배터리 보호, 12V 납산 배터리를 위한 내장 배터리 충전 프로필, 고효율 설계와 같은 실제 고려 사항을 고려합니다. 이 두 제품을 함께 사용하면 새로운 시장 진입자가 설계 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

특징
  • 고효율: MPPT 충전기의 경우 95% 이상, LED 드라이버의 경우 90% 이상
  • 15VDC - 22VDC 입력 전압 범위 지원
  • 12V 납산 배터리를 위한 충전 프로필 내장
  • 60V MOSFET으로 변경함으로써 24V 패널에 적용되는 유연한 설계
  • 700mA 전류로 최대 15개의 LED 구동 가능
  • 보드 폼 팩터: 100mm x 45mm x 32mm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU220.PDF (1318 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR396.ZIP (28 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWI3.ZIP (797 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC275.ZIP (269 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR395.PDF (49 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

하프 브리지 드라이버

LM25101 — 8V UVLO 및 TTL 입력을 지원하는 100V 3A, 2A 또는 1A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — 8KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 16비트 고해상도 타이머를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27517 — 4V UVLO 및 듀얼 입력 구조를 지원하는 20V VDD, 4A/4A 싱글 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 5.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCEQ3 — TIDA-00121

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00121 — MPPT 충전기 통합 태양광 가로등 레퍼런스 디자인

TIDCEQ3 — TIDA-00121

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 6. 3
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00121 — MPPT 충전기 통합 태양광 가로등 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceq3 or www.ti.com/lit/xx/tidceq3/tidceq3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEQ3. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00121 Test Results 2014. 1. 29