TIDA-00170

TIDA-00170

설계 파일

개요

The TIDA-00170 is a reference design for industrial control Analog Mixed Input Output Modules. The design implements four channel analog input & two channel analog output. The analog input channels can measure all standard industrial voltages up to ±10V and current inputs up to 24mA. The two simultaneous analog outputs can source voltage up to ±10V and current up to 24mA.

The reference design includes the necessary on-board protection circuit & is tested for IEC61000-4 standard – EFT, ESD and Surge requirements with IO Controller platform. The protection circuitry does not negatively affect the design and test results showed typical unadjusted errors were less than 0.1% of the full-scale range (FSR) for the analog input channel and less than 0.2% FSR for the analog output channel.

특징
  • 16-bit resolution, user programmable analog input output ranges
  • Programmable channels: Each I/P channel can be configured as current or voltage input and O/P channel can be configured as voltage or current output with software configuration
  • Accuracy - Input Ch better than  ±0.1% FSR at 25 °C, Output Ch better than  ±0.2% FSR at 25 °C
  • On-board isolated Flybuck™ power supply with inrush current protection
  • Designed to comply with IEC61000-4 Standards for ESD, EFT, and Surge
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU392.PDF (6212 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBB6.ZIP (303 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBB7.ZIP (1409 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBB5.PDF (37 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBB9.ZIP (4864 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRBB8.PDF (3786 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBB4.PDF (795 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7141CC — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7421 — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5069 — 전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A30 — 200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8688 — 양극 입력 범위를 지원하는 16비트, 500kSPS 8채널, 단일 공급 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8760 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션을 위한 16비트 싱글 채널 프로그래머블 전류/전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA188 — 정밀, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
시프트 레지스터

SN74HC595 — 3상 출력 레지스터를 지원하는 8비트 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 16-Bit Analog Mixed Input and Output Module for PLCs (TIDA-00170) 2014. 10. 1

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00118 — PLC용 16비트 아날로그 출력 모듈 레퍼런스 디자인