TIDA-00179

TIDA-00179

설계 파일

개요

TIDA-00179는 EnDat 2.2, BiSS®, SSI 또는 HIPERFACE DSL®과 같은 절대 위치 인코더에 연결하기 위한 EMC 준수 범용 디지털 인터페이스입니다. 이 레퍼런스 설계는 15V~60V(24V nom)의 넓은 입력 전압 범위를 지원합니다. 3.3V 로직 I/O 신호를 지원하는 커넥터를 통해 Sitara AM437x 또는 Delfino F28379와 같은 호스트 프로세서와 직접 인터페이싱스하여 해당 마스터 프로토콜을 실행할 수 있습니다.

마스터 구현은 Sitara AM437x(EnDat2.2, BiSS 및 HIPERFACE DSL) 또는 Delfino DesignDRIVE(EnDat2.2 및 BiSS)에서 사용할 수 있습니다. 이 설계를 통해 호스트 프로세서가 EnDat 2.2 및 BiSS와 같은 4선 인코더 인터페이스 또는 HIPERFACE DSL과 같이 RS-485를 통해 전원을 공급하는 2선 인터페이스 중에서 선택할 수 있습니다. 선택한 인코더의 공급 범위를 충족하기 위해 이 설계는 5.25V 또는 11V의 프로그래머블 출력 전압을 제공합니다. 설계의 전원 공급 장치는 선택한 인코더의 전압 범위에 따라 과전압과 단락에 대한 보호 기능으로 케이블 단락 시 손상을 방지합니다. TIDA-00179는 EnDat 2.2 및 2선 HIPERFACE DSL 인코더를 사용하여 최대 100m 케이블 길이까지 테스트를 거쳤습니다.

특징
  • EnDat 2.2, BiSS, SSI 및 4선 또는 2선 HIPERFACE DSL 인코더와 인터페이싱하는 범용 하드웨어. 최대 100m 케이블 길이까지 해당하는 모든 표준 데이터 속도를 지원합니다.
  • 12kV IEC-ESD 및 4kV EFT를 지원하는 3.3V 공급 반이중 RS-485 트랜시버 SN65HVD78은 외부 ESD 구성 요소가 필요하지 않습니다.
  • 넓은 입력 범위(15V~60V)의 인코더 P/S로 프로그래머블 출력 전압 5.25V 또는 11V 제공, EnDat 2.2, BiSS 또는 HIPERFACE DSL 인코더와 호환
  • 전류 모니터 및 오류 표시기와 함께 TI eFuse 기술을 활용하는 단락 보호 기능으로 OV, UV 및 정밀 과전류 제한
  • EnDat 2.2, BiSS, SSI 또는 HIPERFACE DSL 마스터를 실행하기 위한 Sitara AM437x 또는 Delfino F28379와 같은 프로세서를 호스팅하는 로직 인터페이스(3.3V I/O). 마스터 구현은 Sitara AM437x(EnDat2.2, BiSS 및 HIPERFACE DSL) 또는 Delfino DesignDRIVE(EnDat2.2 및 BiSS)에서 사용할 수 있습니다.
  • 설계는 IEC61800-3에 따른 ESD, 빠른 과도 버스트, 서지 및 전도 RF에 대한 EMC 내성 레벨을 초과합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAN5A.PDF (3094 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHW0.PDF (536 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHV9.PDF (58 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHW2.ZIP (4041 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB54.ZIP (560 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHW1.PDF (4120 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHV8.PDF (958 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LM2903 — 듀얼 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54060A — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54061 — 낮은 IQ를 지원하는 4.7V~60V 입력, 200mA 동기식 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1 mm x 0.6 mm, 33mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4 — -12V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 1mm, 175mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 8.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

SN74CBTLV3257 — 부분 전원 차단 모드를 지원하는 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TMUX1574 — 전원 차단 보호 및 1.8V 입력 로직을 지원하는 5V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD78 — IEC ESD, 50Mbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1450 — ±18kV IEC ESD 보호를 지원하는 3.3V~5V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS24750 — 외부 차단 FET 및 래치 오프를 갖춘 2.5V~18V, 3mΩ, 0.01~12A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Universal Digital Interface to Absolute Position Encoders Design Guide (Rev. A) 2015. 11. 23
기술 문서 Understanding isolation requirements for industrial drives PDF | HTML 2016. 10. 26
기술 문서 Know your electromagnetic compatibility requirements for designing industrial driv PDF | HTML 2016. 10. 12
기술 문서 How to integrate position encoder master protocols into Sitara™ processor applicat PDF | HTML 2016. 8. 25
기술 문서 Start designing your next Sitara™ processor solution! PDF | HTML 2016. 7. 28
기술 문서 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015. 11. 20
기술 문서 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015. 11. 10

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00172 — EnDat 2.2와 위치 인코더의 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDA-00175 — 5V BiSS 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDA-00177 — HIPERFACE DSL® 인코더의 2회선 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDEP0022 — BiSS C 마스터 인터페이스가 통합된 ARM MPU 레퍼런스 설계 TIDEP0025 — 산업용 통신과 모터 제어용 단일 칩 드라이브 TIDEP0050 — EnDat 2.2 시스템 레퍼런스 설계