TIDA-00281

오토모티브 48V, 1kW 모터 드라이브 레퍼런스 디자인

TIDA-00281

설계 파일

개요

TIDA-00281 is a 3-phase brushless DC (BLDC) motor drive designed to operate in 48-V automotive applications. The board is designed to drive motors in the 1-kW range and can handle currents up to 30 A. The design includes analog circuits working in conjunction with a C2000 LaunchPad to spin a 3-phase BLDC motor without the need for position feedback from hall effect sensors or quadrature encoder.

특징
  • Speed control of 3-phase BLDC motors with no position sensors needed
  • Phase voltage and current sensing scaled and filtered feedback for control of the 3-phase power
  • Operates over a wide range of voltages from the 48-V battery system
  • Reverse polarity protection on 12-V battery
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAY9.PDF (6597 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIN4.PDF (542 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIN3.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIN6.ZIP (1813 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBD1A.ZIP (1533 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIN5.PDF (5447 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIN2.PDF (517 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

홀 효과 래치 및 스위치

DRV5013-Q1차량용, 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19535KTT100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 D2PAK, 3.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7331C3-channel, 2/1, digital isolator

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27201A-Q18V UVLO 및 음극 전압 처리를 지원하는 오토모티브 3A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62152-Q13x3 QFN 패키지의 차량용 3V~17V, 1A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT86-Q1차량용 등급, 2.2V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS40210-Q1700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA365-Q1차량용 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5060-Q1오토모티브 5.5V~65V 고압측 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 D2PAK, 2.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2365-Q1차량용 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q10.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

HVDA553-Q1I/O 레벨 적응 및 저전력 모드 공급 최적화를 지원하는 차량용 5V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCBD2 — TIDA-00281 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00281 오토모티브 48V, 1kW 모터 드라이브 레퍼런스 디자인

TIDCBD2 TIDA-00281 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 11. 8
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00281 오토모티브 48V, 1kW 모터 드라이브 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd2 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd2/tidcbd2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBD2. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 1-kW 48-V BLDC Motor Drive Design Guide 2015. 10. 26