TIDA-00377

TIDA-00377

설계 파일

개요

자체 전원 공급식 AC 솔리드 상태 릴레이(MOSFET 레퍼런스 설계 포함)는 서모스탯 애플리케이션에서 표준 전기 기계식 릴레이의 저전력 대안을 위한 효율적인 전력 관리를 지원하는 단일 릴레이 대체품입니다. 이 SSR 레퍼런스 설계는 24V AC 전력선을 통해 자체 전원을 공급하므로 서모스탯 배터리에서 추가로 전력을 소모하지 않습니다. MOSFET은 부하에 영향을 주지 않고 자체 충전을 허용할 수 있을 만큼 충분히 빠르게 전환할 수 있습니다.

특징
  • 딸깍 소리가 나지 않습니다.
  • 비용 효율적인 BOM
  • 빠른 온/오프 스위칭을 위한 MOSFET 기반 설계
  • 서모스탯 배터리 소비 전력 제로
  • 저전압 및 과전류 방지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBR5.PDF (1469 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNE5.PDF (189 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNE4.PDF (72 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNE7.ZIP (15481 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCL1.ZIP (643 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNE6.PDF (1382 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNE3.PDF (560 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AUP2G08 — 2채널, 2입력, 0.8V~3.6V 저전력(< 1uA) AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LP339 — 쿼드 저전력 상업용 등급 표준 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF
D형 플립플롭

SN74AUP1G74 — 저전력 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUP1G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3 — 100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 14.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUP1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Self-Powered AC Solid State Relay With MOSFETs Design Guide 2016. 8. 26
애플리케이션 노트 Designing with the ATL431LI 2018. 11. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00751 — 고체 상태 릴레이 24V AC 스위치의 갈바닉 절연 레퍼런스 설계 TIDA-01064 — MOSFET, 낮은 BOM 비용을 지원하는 AC 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 디자인 TIDA-01065 — MOSFET을 지원하는 절연된 자체 전원 AC 고체 상태 릴레이 레퍼런스 디자인