TIDA-01065

MOSFET을 지원하는 절연된 자체 전원 AC 고체 상태 릴레이 레퍼런스 디자인

TIDA-01065

설계 파일

개요

절연형 자체 전원 공급식 AC 솔리드 상태 릴레이(MOSFET 레퍼런스 설계 포함)는 표준 전기 기계식 릴레이의 저전력 대안을 위한 효율적인 전력 관리를 지원하는 릴레이 대체품입니다. 전기화학적 절연은 정전식으로 구현되어 서모스탯 및 기타 유사한 장비에서 여러 릴레이 교체를 위한 비용 효율적이고 설치 공간을 줄이는 솔루션을 제공합니다.

특징
  • 딸깍 소리가 나지 않습니다.
  • 전기화학적 절연
  • 자체 전원 공급
  • 서모스탯 배터리의 제로 전력
  • 유도 부하에 의해 발생하는 전압 스파이크를 줄이는 고유 스너버 회로
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC91.PDF (1789 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQ96.PDF (153 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ95.PDF (69 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ98.ZIP (8078 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD96.ZIP (491 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQ97.PDF (920 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQ94.PDF (436 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

D형 플립플롭

SN74LVC1G74클리어 및 프리셋을 지원하는 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMV339쿼드 범용 저전압 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
AND 게이트

SN74LVC1G081채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18541F560V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1.5 mm x 0.8mm, 65mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL4312.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated Self-Powered AC Solid State Relay with MOSFETs Design Guide 2017. 1. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00377 MOSFET를 지원하는 자체 전원 AC 고체 상태 릴레이 레퍼런스 디자인 TIDA-00751 고체 상태 릴레이 24V AC 스위치의 갈바닉 절연 레퍼런스 설계 TIDA-01064 MOSFET, 낮은 BOM 비용을 지원하는 AC 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 디자인