TIDA-00432

Xilinx 플랫폼을 사용하여 페이즈드 어레이 레이더 시스템을 위한 JESD204B 기가 샘플 ADC 동기화

TIDA-00432

설계 파일

개요

This system level design shows how two ADC12J4000 evaluation modules (EVMs) can be synchronized together using a Xilinx VC707 platform. The design document describes the required hardware modifications and device configurations, including the clocking scheme. Example configuration files are shown for each EVM. The FPGA firmware is described and the relevant Xilinx IP block configuration parameters are shown. Data taken on the actual hardware is shown and analyzed, showing synchronization within 50 ps without characterized cables or calibrated propagation delays.

특징
  • Demonstrates a typical phased array radar sub-system by showing synchronization of JESD204B giga-sample ADCs
  • The LMK04828 clocking solution used is described in detail
  • Test results show synchronization within 50 ps without any characterization of cables or calibration of propagation delays
  • Xilinx firmware development is discussed to offer a clear understanding of the requirements
  • This sub-system is tested and includes example configuration files
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU752.PDF (2322 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDI5.PDF (141 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC978.ZIP (712 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDI4.PDF (555 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM26400Y듀얼 2A, 500kHz 넓은 입력 범위 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS543274.5V~18V 입력, 3A 동기형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12J160012비트, 1.6GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12J270012비트, 2.7GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12J400012비트, 4.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP38513-ADJ3A, 조정 가능한 초저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3878-ADJ800mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74901전원 양호 및 활성화를 지원하는 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

TIDC979 — TIDA-00432 Configuration Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00432 Xilinx 플랫폼을 사용하여 페이즈드 어레이 레이더 시스템을 위한 JESD204B 기가 샘플 ADC 동기화

TIDC979 TIDA-00432 Configuration Files

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 3. 16
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00432 Xilinx 플랫폼을 사용하여 페이즈드 어레이 레이더 시스템을 위한 JESD204B 기가 샘플 ADC 동기화

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc979 or www.ti.com/lit/xx/tidc979/tidc979.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC979. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Synchronization of JESD204B Giga-Sample ADCs 2015. 1. 20