TIDA-00468
최적화된 지연 시간, 전력 및 메모리 풋프린트 열전대 감지 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-00468
개요
The TIDA-00468 Reference design shows how to build an isolated thermocouple sensing front-end with optimized power-consumption for loop powered application while:
• reducing footprint from classical look-up table approach and
• keeping the fast response time of linear piece wise interpolation
특징
- Sensor Input: K-Type Thermocouple
- Temperature range:-270..1372 C
- System accuracy: +/- 0.2K
- Piecewise linear interpolation
- Look-up table size: 320 bytes
산업용
- LVDT 변위 트랜스미터
- LVDT 압력 트랜스미터
- Proximity switch
- 광학 ToF 지속파 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 펄스 변위 트랜스미터
- 레이더/마이크로웨이브 레벨 트랜스미터
- 실리콘 압력 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 유도성 및 정전식 변위 트랜스미터
- 유속 측정 압력 레벨 트랜스미터
- 임펠러/터빈 유량 트랜스미터
- 저항식 압력 트랜스미터
- 전자파(MID) 유량 트랜스미터
- 정전식 레벨 트랜스미터
- 정전식 압력 트랜스미터
- 차동 압력 유량 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 및 와류 유량 트랜스미터
- 초음파 변위 트랜스미터
- 코리올리 유량 트랜스미터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRFI8.PDF (196 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
Low-power MCUs
MSP430FR5949 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Optimized Sensor Linearization for Thermocouple Design Guide (Rev. A) | 2015. 8. 28 |