TIDA-00476

에너지 저장 및 DC 홈 솔루션을 위한 고효율, 다용도 양방향 전원 컨버터

TIDA-00476

설계 파일

개요

TIDA-00476 is comprised of a single DC-DC power stage, which can work as a synchronous buck converter or a synchronous boost converter, enabling bidirectional power flow between DC power source and energy storage system. Operating in synchronous buck mode, the system works as a MPPT controlled DC-DC converter which can charge a battery from a solar panel or DC Source. The same power stage can be operated as a synchronous boost to drive a DC load with configurable constant current and constant voltage limits (CC/CV), from an energy storage system such as lead acid battery. The power stage is digitally controlled by a MSP430 microcontroller, which implements the closed loop for controlling the power stage with required algorithms for MPPT, battery charge profiling and DC-Power conversion for load.

특징
  • Single bidirectional power stage working as both synchronous buck battery charger and synchronous boost CC/CV converter.
  • High efficiency of 95% as charger to store energy and 90% as CC/CV converter to power loads.
  • Perturb & Observe (P&O) based MPPT tracking algorithm.
  • Robust Power stage with built in protection for Overcurrent, Overvoltage and Reverse Polarity Connection.
  • Fully tested and validated as a MPPT based lead acid battery charger and CC/CV converter with LED & resistive loads.
  • Simple use PCB form factor of 85 x 50 mm. provides a ready platform for single stage bidirectional power conversion needs of energy storage, DC Home and low power UPS systems.
출력 전압 옵션 TIDA-00476.1 TIDA-00476.2
입력 전압(최소)(V) 14 10.5
입력 전압(최대)(V) 44 14.4
Vout(공칭값) (V) 14.4 45
Iout(최대)(A) 5 .7
출력 전력(W) 72 31.5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Boost- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAN2.PDF (1763 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRH21.PDF (332 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRH20.PDF (238 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRH23.ZIP (2347 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAX8.ZIP (926 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRH22.PDF (3191 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRH19.PDF (737 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28880비절연 AC/DC 변환을 위한 고전압 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA170싱글, 36V, 1.2MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

LM5109A100V 1A/1A half-bridge gate driver with 7V UVLO

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F51328KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 16비트 고해상도 타이머를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD88539ND60V, N채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 듀얼 SO-8, 28mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCBZ5 — TIDA-00476 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00476 에너지 저장 및 DC 홈 솔루션을 위한 고효율, 다용도 양방향 전원 컨버터

TIDCBZ5 TIDA-00476 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 3. 29
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00476 에너지 저장 및 DC 홈 솔루션을 위한 고효율, 다용도 양방향 전원 컨버터

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbz5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbz5/tidcbz5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBZ5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Highly-Efficient Versatile Bidirectional Power Converter Design Guide 2015. 9. 18