TIDA-00480

차량용 홀 센서 회전식 인코더

TIDA-00480

설계 파일

개요

이 제품은 비접촉 자기 감지 방식을 사용하여 회전 속도와 방향을 감지하는 증분형 회전식 인코더입니다.  두 개의 홀 효과 센서가 66극 링 자석을 측정하여 90도 위상차를 갖는 두 개의 신호를 출력합니다.  이 차량용 인증 솔루션은 물리적 마모, 먼지, 부식 및 RF 잡음의 영향을 받지 않는 반도체형 감지 방식을 사용하므로 기존의 기계식 접촉 방식 인코더보다 저렴하고 훨씬 신뢰할 수 있는 대안입니다.

특징
  • 매우 간단하고 신뢰할 수 있으며 저렴함
  • 기계식 인코더 모듈 대비 향상된 설계 유연성 및 ESD 내성 제공
  • 66극 자석을 통해 360도 회전당 132회 감지 가능(2.7°당 1회)
  • 20kHz 이상의 홀 효과 센서 대역폭은 15µs의 낮은 지연 시간을 제공합니다
  • 디지털 감지 및 디지털 신호 전송은 잡음 내성을 제공합니다
  • AEC-Q100에 대한 차량용 인증
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRDB4.PDF (151 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDB5.PDF (399 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDB3.PDF (210 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDB7.ZIP (722 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC956.ZIP (384 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDB6.PDF (919 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDB2.PDF (339 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차체 및 조명 MCU

MSP430G2553-Q116KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, 콤퍼레이터, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 오토모티브 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS61097A-33바이패스 스위치 -5nA 셧다운 전류를 지원하는 0.9Vin, 3.3Vout 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 디멀티플렉서 및 디코더

CD4511BCMOS BCD-7세그먼트 LED 래치 디코더 드라이버

데이터 시트: PDF
디지털 디멀티플렉서 및 디코더

CD4511B-MILCMOS BCD-7세그먼트 LED 래치 디코더 드라이버

데이터 시트: PDF
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5013-Q1차량용, 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC957 — TIDA-00480 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00480 차량용 홀 센서 회전식 인코더

TIDC957 TIDA-00480 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 3. 8
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00480 차량용 홀 센서 회전식 인코더

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc957 or www.ti.com/lit/xx/tidc957/tidc957.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC957. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Application brief Incremental Rotary Encoders (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 2
기술 문서 You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 2017. 11. 10
기술 문서 Measuring wheels in motion PDF | HTML 2015. 4. 24
사용 설명서 TIDA-00480 Design Considerations 2015. 3. 9