TIDA-00759
10년 코인 셀 배터리 수명 및 블루투스 스마트를 지원하는 저전력 PRI 동작 감지기 레퍼런스 디자인
TIDA-00759
개요
이 레퍼런스 설계는 나노 전력 연산 증폭기, 비교기 및 SimpleLink™ 초저전력 2.4GHz 무선 마이크로컨트롤러(MCU) 플랫폼을 사용하여 저전력 무선 동작 감지기 구현을 보여줍니다. 이러한 기술은 표준 CR2032 리튬 이온 코인 셀 배터리로 10년 이상의 매우 긴 배터리 수명을 제공하며, 재실 감지를 통한 동작 감지 또는 조명 제어와 같은 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. PIR 센서의 민감도는 최대 30피트이고 셧다운 전류는 1.63µA입니다. 설계 가이드에는 시스템 설계 기술, 자세한 테스트 결과, 설계를 빠르게 시작하고 실행하기 위한 정보가 포함되어 있습니다.
특징
- 초저전력 설계를 위한 나노 전력 아날로그 사용을 통해 단일 CR2032 코인 셀로 최대 10년의 배터리 수명 보장
- 1.63uA의 낮은 셧다운 전류(셧다운 시 PIR 센서는 활성 상태로 유지됨)
- 낮은 활성 프로세서 및 무선 전송 전류로 인한 초저 활성 상태 전류(56.66ms 동안 1.57mA)
- 인터럽트 기반 블루투스® 스마트 무선 모션 통신으로 전력 절감 효과 증대
- 최대 30피트의 모션 민감도
산업용
- Battery Powered Motion Detector
- Battery Powered Motion Detector
- Battery powered video doorbell
- Battery powered video doorbell
- Line Powered Motion Detector
- Line powered video doorbell
- Line powered video doorbell
- PTZ 유선 IP 카메라
- Wired Smart Lock
- 고정 유선 IP 카메라
- 라이팅 센서
- 라이팅 센서
- 무선 보안 카메라
- 무선 보안 카메라
- 무선 제어
- 무선 제어
- 무선 환경 센서
- 무선 환경 센서
- 스마트 온도 조절기
- 스마트 온도 조절기
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRKS0.PDF (140 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
개발 시작하기
펌웨어
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbx4 or www.ti.com/lit/xx/tidcbx4/tidcbx4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBX4. Please update any bookmarks accordingly.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Low-Power PIR Motion Detector With 10-Year Coin Cell Battery Design Guide (Rev. B) | 2016. 12. 15 | ||
| 애플리케이션 노트 | Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) | 2021. 5. 10 | |||
| 추가 자료 | Techniques for PIR-based motion detection | 2020. 12. 15 | |||
| 기술 문서 | Trends in building automation: connected sensors in safety and security | PDF | HTML | 2016. 7. 20 |