TIDA-00778

TIDA-00778

설계 파일

개요

TIDA-00778 레퍼런스 설계는 센서리스 FOC(자속 기준 제어)를 사용한 3상 모터에 대한 빠르고 정확한 전류 센싱을 보여줍니다. 가청 잡음이 적은 드라이브는 더 빠르고 정확한 전류 센싱이 필요합니다. 가장 일반적인 저비용 전류 센싱 방법은 DC 버스 복귀 경로에 단일 션트를 사용하거나 인버터 레그에 2~3개의 션트를 사용합니다. 모터 제어의 주요 과제는 가장 낮은 활성 벡터 지속 시간에도 정확한 전류 센싱을 지원하는 것입니다. TIDA-00778은 이러한 시나리오에서 마이크로초 미만의 정착과 정확한 전류 센싱을 보여줍니다. 레퍼런스 설계는 주요 가전 제품, 특히 압축기 모터에 적용 가능하며 인버터 전력계는 최대 2kW까지 작동할 수 있습니다.

특징
  • 모터 드라이브의 토크 리플과 가청 잡음을 최소화하는 단일, 이중 및 트리플 션트 토폴로지가 적용된 센서리스 FOC를 위한 빠르고 정확한 전류 센싱
  • 최소 정착 시간을 지원하는 단일 션트 전류 센싱과 전파 지연 시간이 가장 낮은 게이트 드라이버를 통해 1μs 미만의 활성 전압 벡터 지속 시간을 구현할 수 있습니다.
  • 보정 정확도 0.15% 미만의 단일 션트 DC 버스 전류 센싱
  • 1.5μs 미만의 정착 시간과 0.04% 미만의 보정 정확도를 지원하는 이중 및 트리플 션트 전류 센싱 기능으로 극한 듀티 사이클에서 정확한 전류 센싱 가능
  • 1.5μs 미만의 응답 시간으로 과전류 감지
  • 입력 전압 270V~390V DC(195V~265V AC에서 정류)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCY7.PDF (2980 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQF6.PDF (697 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQF5.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQF8.ZIP (4027 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDB0.ZIP (294 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQF7.PDF (3523 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQF4.PDF (2020 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA303 — 윈도우 콤퍼레이터를 지원하는 36V, 양방향, 550kHz, 4V/µs, 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027F-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

데이터 시트: PDF
비교기

TLV1701 — 단일 고전압, 저전력 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV6001 — 싱글, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA835 — 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28027F — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Current Sensing With <1-µs Settling for 1-, 2- & 3-shunt FOC in 3-Phase Inverter 2017. 3. 9
e북 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022. 4. 12
백서 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020. 7. 13

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
MOTORWARE — MotorWare™ 소프트웨어