TIDA-00794

HEV/EV 트랙션 인버터용 IGBT 모듈 열 보호 레퍼런스 설계

TIDA-00794

설계 파일

개요

TIDA-00794 레퍼런스 설계는 HEV/EV 트랙션 인버터 시스템의 IGBT 열 보호를 위한 온도 감지 솔루션입니다. IGBT 모듈 내부에 통합된 NTC 서미스터를 통해 IGBT 온도를 모니터링합니다. NTC 서미스터 온도가 프로그래밍된 임계값을 초과하면 IGBT 게이트 드라이버에 열 셧다운을 수행합니다. 이 설계에는 IGBT 절연 게이트 드라이버, 고전압 절연, NTC 신호 컨디셔닝, 부하 저항 및 MSP430에 대한 I2C 인터페이스가 포함되어 있어 설계 시스템을 높은 전력 정격에서 독립적으로 실행할 수 있습니다.

특징
  • 최대 300A의 정격 전류 및 최대 400V의 DC 버스 전압을 지원하는 트랙션 인버터용으로 설계됨
  • 게이트 드라이버, 절연, NTC 신호 조절 회로, 부하 저항 및 MCU 인터페이스 등을 포함하는 IGBT 하프 브리지 평가 플랫폼
  • 10A 소스 및 10A 싱크 피크 게이트 전류를 제공하는 게이트 드라이버에서 푸시-풀 전류 부스트
  • 인버터 시스템에서 멀티 NTC를 조절하기 위한 멀티 채널 ADC 1개와 절연 IC 1개
  • 50kV/µs를 초과하는 8kV 강화 절연 및 CMTI
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBJ2A.PDF (15166 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRL84.PDF (510 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRL85.PDF (266 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRL82.PDF (69 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRL83.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRL88.ZIP (3257 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC19.ZIP (690 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRL86.PDF (3784 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRL87.PDF (1657 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRL81.PDF (640 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRL80.PDF (1176 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160-Q1넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS57140-Q1Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~42V, 1.5A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7220A-Q1차량용, 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

ISO5852S-Q1분할 출력 및 활성 보호를 지원하는 오토모티브 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763-Q1활성화를 지원하는 오토모티브, 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC125A-Q13상 출력을 지원하는 오토모티브 4채널 1.65V~3.6V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1015-Q1PGA, 오실레이터, VREF, 비교기 및 I2C를 지원하는 차량용 12비트, 3.3kSPS, 4채널, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

TIDA-00794 레퍼런스 설계는 HEV/EV 트랙션 인버터 시스템의 IGBT 열 보호를 위한 온도 감지 솔루션입니다. IGBT 모듈 내부에 통합된 NTC 서미스터를 통해 IGBT 온도를 모니터링합니다. NTC 서미스터 온도가 프로그래밍된 임계값을 초과하면 IGBT 게이트 드라이버에 열 셧다운을 수행합니다. 이 설계에는 IGBT 절연 게이트 드라이버, 고전압 절연, NTC 신호 컨디셔닝, 부하 저항 및 MSP430에 대한 I2C 인터페이스가 포함되어 있어 설계 시스템을 높은 전력 정격에서 독립적으로 실행할 수 있습니다.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2592EMK-RD 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인 TIDA-00794 HEV/EV 트랙션 인버터용 IGBT 모듈 열 보호 레퍼런스 설계 TIDA-01451 셋톱 박스로 전원 스위칭 레퍼런스 디자인 TIDA-01628 차량용 클러스터 드라이버 알림 기능을 위한 레퍼런스 설계 TIDA-020012 내부 조명용 오토모티브 픽셀 방식 돔 조명 레퍼런스 설계 TIDA-020026 지능형 전조등 및 동적 헤드라이트 레벨 조정을 위한 스테퍼 모터 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-03029 조정 가능한 어댑터 및 배터리 충전기를 핸드셰이크하여 효율성 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-03050 차량용, mA~kA 범위, 전류 션트 센서 레퍼런스 디자인 TIDA-060025 LIDAR 및 ToF(이동 시간) 애플리케이션을 위해 트랜스임피던스 대역폭을 극대화하는 레퍼런스 디자인 TIDM-02004 제스처 기반 정전식 터치 스피커 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIPD188 AC 브리지 여자를 지원하는 고해상도, 저드리프트, 정밀 저울 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2592EMK-RD 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인 TIDA-00794 HEV/EV 트랙션 인버터용 IGBT 모듈 열 보호 레퍼런스 설계 TIDA-01451 셋톱 박스로 전원 스위칭 레퍼런스 디자인 TIDA-01628 차량용 클러스터 드라이버 알림 기능을 위한 레퍼런스 설계 TIDA-020012 내부 조명용 오토모티브 픽셀 방식 돔 조명 레퍼런스 설계 TIDA-020026 지능형 전조등 및 동적 헤드라이트 레벨 조정을 위한 스테퍼 모터 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-03029 조정 가능한 어댑터 및 배터리 충전기를 핸드셰이크하여 효율성 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-03050 차량용, mA~kA 범위, 전류 션트 센서 레퍼런스 디자인 TIDA-060025 LIDAR 및 ToF(이동 시간) 애플리케이션을 위해 트랜스임피던스 대역폭을 극대화하는 레퍼런스 디자인 TIDM-02004 제스처 기반 정전식 터치 스피커 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIPD188 AC 브리지 여자를 지원하는 고해상도, 저드리프트, 정밀 저울 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Thermal Protection of IGBT Modules for HEV/EV Traction Inverters Design Guide (Rev. A) 2016. 9. 29
백서 Driving the green revolution in transportation 2016. 9. 23