TIDA-03050

TIDA-03050

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 버스 바 유형의 션트 저항을 사용하여 mA~KA 범위의 전류를 감지하는 방법을 보여줍니다. EV(전기 자동차) 및 HEV(하이브리드 전기차)를 위한 대용량 배터리의 수요가 증가함에 따라 더 큰 전류 범위와 고정밀 전류 센서에 대한 요구 사항 역시 증가했습니다. 시스템에 많은 양의 잡음이 있기 때문에, 세 가지 범위(mA~A, 1A~100A, 100A~1000A)에 걸쳐 정확도를 높게 유지하는 것은 상당히 어렵습니다. 이 설계는 고해상도 ADC(아날로그-디지털 컨버터)와 고정밀 전류 션트 모니터를 사용하여 이 문제를 해결합니다.

특징
  • 최대 눈금 정확도:
    • 20A 미만의 경우 0.02% FSR(최대 눈금 범위), 25°C 20A~1500A의 경우 0.05% 미만 FSR
    • 20A 미만의 경우 0.1% FSR, 50°C 20A~1500A의 경우 0.25% FSR
  • 50mA~1500A 범위의 전류 측정에 적합하며, 다양한 전류 범위로 구성 가능
  • 고압측 감지 및 저압측 감지
  • 양방향 전류 지원
  • 양방향 전류 측정:  -1500A~+1500A
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD33A.PDF (1202 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSW4.PDF (104 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSW3.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSW6.ZIP (477 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDV8.ZIP (420 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSW5.PDF (512 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSW2.PDF (302 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA240-Q1 — 향상된 PWM 제거 기능을 지원하는 AEC-Q100, 4~80V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

LMT01-Q1 — 펄스 트레인 인터페이스가 포함된 오토모티브 등급, 0.5°C 정확도 2핀 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709-Q1 — 역전류를 보호하는 오토모티브 100mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1259-Q1 — 높은 동적 범위 시스템을 위한 낮은 드리프트 Vref를 지원하는 오토모티브, 24비트, 14.4kSPS, 1채널 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320-Q1 — 오토모티브 등급, 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

이 레퍼런스 설계는 버스 바 유형의 션트 저항을 사용하여 mA~KA 범위의 전류를 감지하는 방법을 보여줍니다. EV(전기 자동차) 및 HEV(하이브리드 전기차)를 위한 대용량 배터리의 수요가 증가함에 따라 더 큰 전류 범위와 고정밀 전류 센서에 대한 요구 사항 역시 증가했습니다. 시스템에 많은 양의 잡음이 있기 때문에, 세 가지 범위(mA~A, 1A~100A, 100A~1000A)에 걸쳐 정확도를 높게 유지하는 것은 상당히 어렵습니다. 이 설계는 고해상도 ADC(아날로그-디지털 컨버터)와 고정밀 전류 션트 모니터를 사용하여 이 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2592EMK-RD — 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인 TIDA-00794 — HEV/EV 트랙션 인버터용 IGBT 모듈 열 보호 레퍼런스 설계 TIDA-01451 — 셋톱 박스로 전원 스위칭 레퍼런스 디자인 TIDA-01628 — 차량용 클러스터 드라이버 알림 기능을 위한 레퍼런스 설계 TIDA-020012 — 내부 조명용 오토모티브 픽셀 방식 돔 조명 레퍼런스 설계 TIDA-020026 — 지능형 전조등 및 동적 헤드라이트 레벨 조정을 위한 스테퍼 모터 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-03029 — 조정 가능한 어댑터 및 배터리 충전기를 핸드셰이크하여 효율성 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-03050 — 차량용, mA~kA 범위, 전류 션트 센서 레퍼런스 디자인 TIDA-060025 — LIDAR 및 ToF(이동 시간) 애플리케이션을 위해 트랜스임피던스 대역폭을 극대화하는 레퍼런스 디자인 TIDM-02004 — 제스처 기반 정전식 터치 스피커 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIPD188 — AC 브리지 여자를 지원하는 고해상도, 저드리프트, 정밀 저울 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2592EMK-RD — 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인 TIDA-00794 — HEV/EV 트랙션 인버터용 IGBT 모듈 열 보호 레퍼런스 설계 TIDA-01451 — 셋톱 박스로 전원 스위칭 레퍼런스 디자인 TIDA-01628 — 차량용 클러스터 드라이버 알림 기능을 위한 레퍼런스 설계 TIDA-020012 — 내부 조명용 오토모티브 픽셀 방식 돔 조명 레퍼런스 설계 TIDA-020026 — 지능형 전조등 및 동적 헤드라이트 레벨 조정을 위한 스테퍼 모터 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-03029 — 조정 가능한 어댑터 및 배터리 충전기를 핸드셰이크하여 효율성 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-03050 — 차량용, mA~kA 범위, 전류 션트 센서 레퍼런스 디자인 TIDA-060025 — LIDAR 및 ToF(이동 시간) 애플리케이션을 위해 트랜스임피던스 대역폭을 극대화하는 레퍼런스 디자인 TIDM-02004 — 제스처 기반 정전식 터치 스피커 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIPD188 — AC 브리지 여자를 지원하는 고해상도, 저드리프트, 정밀 저울 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive, mA-to-kA Range, Current Shunt Sensor Reference Design (Rev. A) 2017. 12. 18