TIDA-020012

내부 조명용 오토모티브 픽셀 방식 돔 조명 레퍼런스 설계

TIDA-020012

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 차량용 실내 돔 조명 애플리케이션을 위해 30개의 LED를 개별적으로 구동 및 제어하는 솔루션을 자세히 설명합니다. 많은 픽셀 수로 다른 조명 영역이나 시작 조명 애니메이션을 만들 수 있습니다. 이 설계는 또한 최대 150개의 LED를 제어하는 LED 멀티플렉싱 기능을 구현합니다. 스텝다운 전압 컨버터, 선형 전압 레귤레이터, SPI(직렬 주변 기기 인터페이스)가 있는 3개의 선형 LED 드라이버 및 마이크로컨트롤러 LaunchPad™ 개발 키트를 사용합니다.

특징
  • 높은 픽셀 수
  • LED 멀티플렉싱(LED 150개)
  • CISPR25 호환
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEF9.PDF (5704 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZT7.PDF (261 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZT6.PDF (57 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZT9.ZIP (1198 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFH9.ZIP (306 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZT8.PDF (329 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZT5.PDF (285 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TLC6C5724-Q1차량용 24채널 전체 진단 정전류 RGB LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR33630-Q13.8V~36V, 3A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B82-Q1AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

이 레퍼런스 설계에서는 차량용 실내 돔 조명 애플리케이션을 위해 30개의 LED를 개별적으로 구동 및 제어하는 솔루션을 자세히 설명합니다. 많은 픽셀 수로 다른 조명 영역이나 시작 조명 애니메이션을 만들 수 있습니다. 이 설계는 또한 최대 150개의 LED를 제어하는 LED 멀티플렉싱 기능을 구현합니다. 스텝다운 전압 컨버터, 선형 전압 레귤레이터, SPI(직렬 주변 기기 인터페이스)가 있는 3개의 선형 LED 드라이버 및 마이크로컨트롤러 LaunchPad™ 개발 키트를 사용합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2592EMK-RD 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인 TIDA-00794 HEV/EV 트랙션 인버터용 IGBT 모듈 열 보호 레퍼런스 설계 TIDA-01451 셋톱 박스로 전원 스위칭 레퍼런스 디자인 TIDA-01628 차량용 클러스터 드라이버 알림 기능을 위한 레퍼런스 설계 TIDA-020012 내부 조명용 오토모티브 픽셀 방식 돔 조명 레퍼런스 설계 TIDA-020026 지능형 전조등 및 동적 헤드라이트 레벨 조정을 위한 스테퍼 모터 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-03029 조정 가능한 어댑터 및 배터리 충전기를 핸드셰이크하여 효율성 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-03050 차량용, mA~kA 범위, 전류 션트 센서 레퍼런스 디자인 TIDA-060025 LIDAR 및 ToF(이동 시간) 애플리케이션을 위해 트랜스임피던스 대역폭을 극대화하는 레퍼런스 디자인 TIDM-02004 제스처 기반 정전식 터치 스피커 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIPD188 AC 브리지 여자를 지원하는 고해상도, 저드리프트, 정밀 저울 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2592EMK-RD 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인 TIDA-00794 HEV/EV 트랙션 인버터용 IGBT 모듈 열 보호 레퍼런스 설계 TIDA-01451 셋톱 박스로 전원 스위칭 레퍼런스 디자인 TIDA-01628 차량용 클러스터 드라이버 알림 기능을 위한 레퍼런스 설계 TIDA-020012 내부 조명용 오토모티브 픽셀 방식 돔 조명 레퍼런스 설계 TIDA-020026 지능형 전조등 및 동적 헤드라이트 레벨 조정을 위한 스테퍼 모터 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-03029 조정 가능한 어댑터 및 배터리 충전기를 핸드셰이크하여 효율성 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-03050 차량용, mA~kA 범위, 전류 션트 센서 레퍼런스 디자인 TIDA-060025 LIDAR 및 ToF(이동 시간) 애플리케이션을 위해 트랜스임피던스 대역폭을 극대화하는 레퍼런스 디자인 TIDM-02004 제스처 기반 정전식 터치 스피커 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIPD188 AC 브리지 여자를 지원하는 고해상도, 저드리프트, 정밀 저울 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Pixelized Dome Light Reference Design for Interior Lighting 2019. 6. 5