TIDA-060025

TIDA-060025

설계 파일

개요

이 설계는 광섬유 전송 매체를 사용하여 빈 공간 측정과 같은 모든 유형의 ToF 측정에 적용할 수 있는 ToF(Time of Flight) 거리 측정 회로가 포함된 고속 광학 프론트 엔드를 보여줍니다. 이 설계는 고정밀 측정을 위해 10kΩ의 게인 및 200MHz 이상의 대역폭을 갖춘 업계 최고의 2.5V 출력 선형 트랜스임피던스 프론트 엔드를 제공합니다. 수신된 신호는 짧은 시간 모드에서 작동하는 TDC7201 컨버터를 사용하여 디지털화되며, 이는 12ns에서 250ps로 장치의 측정 정확도를 개선하여 이 설계의 고정밀 특성을 더욱 향상시킵니다. 측정은 간편한 플러그 앤 플레이 호환성을 위해 LaunchPad™ 개발 키트의 MSP430 마이크로컨트롤러를 사용하여 제어됩니다. 전반적으로 이 설계는 고속 ADC 및 FPGA를 필요로 하는 완전히 디지털화된 설계에 비해 빠른 속도와 정확도를 달성하고, 복잡성을 줄이고, 전력을 낮춥니다.

특징
  • ToF 측정을 보여주는 광학 프론트 엔드 설계
  • 10kΩ 게인에서 200MHz 이상의 대역폭을 지원하는 고속 증폭기 신호 경로
  • 센티미터 수준의 측정 정확도
  • I-V 변환을 위한 고속 TIA(트랜스임피던스 증폭기)
  • 낮은 계산 비용 및 전력 요구 사항
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEL3A.PDF (1836 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXT4.PDF (257 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXT2.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXT5.ZIP (2603 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF17.ZIP (3502 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXT6.PDF (1165 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXT3.PDF (258 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3501 — 4.5ns, 레일 투 레일, 고속 콤퍼레이터(셧다운 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA858 — 5.5ghz 게인 대역폭 곱, 비보상 트랜스임피던스 증폭기(FET 입력 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400 — 100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799 — 오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS1400 — 14V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
초음파 센서 AFE

TDC7201 — TDC7201 ToF(Time-of-Flight) 애플리케이션용 시간-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LVC1T45 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

이 설계는 광섬유 전송 매체를 사용하여 빈 공간 측정과 같은 모든 유형의 ToF 측정에 적용할 수 있는 ToF(Time of Flight) 거리 측정 회로가 포함된 고속 광학 프론트 엔드를 보여줍니다. 이 설계는 고정밀 측정을 위해 10kΩ의 게인 및 200MHz 이상의 대역폭을 갖춘 업계 최고의 2.5V 출력 선형 트랜스임피던스 프론트 엔드를 제공합니다. 수신된 신호는 짧은 시간 모드에서 작동하는 TDC7201 컨버터를 사용하여 디지털화되며, 이는 12ns에서 250ps로 장치의 측정 정확도를 개선하여 이 설계의 고정밀 특성을 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2592EMK-RD — 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인 TIDA-00794 — HEV/EV 트랙션 인버터용 IGBT 모듈 열 보호 레퍼런스 설계 TIDA-01451 — 셋톱 박스로 전원 스위칭 레퍼런스 디자인 TIDA-01628 — 차량용 클러스터 드라이버 알림 기능을 위한 레퍼런스 설계 TIDA-020012 — 내부 조명용 오토모티브 픽셀 방식 돔 조명 레퍼런스 설계 TIDA-020026 — 지능형 전조등 및 동적 헤드라이트 레벨 조정을 위한 스테퍼 모터 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-03029 — 조정 가능한 어댑터 및 배터리 충전기를 핸드셰이크하여 효율성 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-03050 — 차량용, mA~kA 범위, 전류 션트 센서 레퍼런스 디자인 TIDA-060025 — LIDAR 및 ToF(이동 시간) 애플리케이션을 위해 트랜스임피던스 대역폭을 극대화하는 레퍼런스 디자인 TIDM-02004 — 제스처 기반 정전식 터치 스피커 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIPD188 — AC 브리지 여자를 지원하는 고해상도, 저드리프트, 정밀 저울 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2592EMK-RD — 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인 TIDA-00794 — HEV/EV 트랙션 인버터용 IGBT 모듈 열 보호 레퍼런스 설계 TIDA-01451 — 셋톱 박스로 전원 스위칭 레퍼런스 디자인 TIDA-01628 — 차량용 클러스터 드라이버 알림 기능을 위한 레퍼런스 설계 TIDA-020012 — 내부 조명용 오토모티브 픽셀 방식 돔 조명 레퍼런스 설계 TIDA-020026 — 지능형 전조등 및 동적 헤드라이트 레벨 조정을 위한 스테퍼 모터 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-03029 — 조정 가능한 어댑터 및 배터리 충전기를 핸드셰이크하여 효율성 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-03050 — 차량용, mA~kA 범위, 전류 션트 센서 레퍼런스 디자인 TIDA-060025 — LIDAR 및 ToF(이동 시간) 애플리케이션을 위해 트랜스임피던스 대역폭을 극대화하는 레퍼런스 디자인 TIDM-02004 — 제스처 기반 정전식 터치 스피커 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIPD188 — AC 브리지 여자를 지원하는 고해상도, 저드리프트, 정밀 저울 레퍼런스 디자인
평가 보드

TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Ultra Measurement Range Time-to-Digital Converter Evaluation Module

이 설계는 광섬유 전송 매체를 사용하여 빈 공간 측정과 같은 모든 유형의 ToF 측정에 적용할 수 있는 ToF(Time of Flight) 거리 측정 회로가 포함된 고속 광학 프론트 엔드를 보여줍니다. 이 설계는 고정밀 측정을 위해 10kΩ의 게인 및 200MHz 이상의 대역폭을 갖춘 업계 최고의 2.5V 출력 선형 트랜스임피던스 프론트 엔드를 제공합니다. 수신된 신호는 짧은 시간 모드에서 작동하는 TDC7201 컨버터를 사용하여 디지털화되며, 이는 12ns에서 250ps로 장치의 측정 정확도를 개선하여 이 설계의 고정밀 특성을 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060025 — LIDAR 및 ToF(이동 시간) 애플리케이션을 위해 트랜스임피던스 대역폭을 극대화하는 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Ultra Measurement Range Time-to-Digital Converter Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060025 — LIDAR 및 ToF(이동 시간) 애플리케이션을 위해 트랜스임피던스 대역폭을 극대화하는 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ref. Des. Maximizing Transimpedance Bandwidth for LIDAR & ToF Applications (Rev. A) 2022. 4. 4